VAL Blocks - Einfache Programmierlösung für Stäubli Roboter

VAL Blocks revolutioniert die Robotik, indem es Ihnen ermöglicht, Ihre Stäubli Roboter auch ohne vorherige Programmierkenntnisse einzurichten. Basierend auf dem Konzept der No-Code-Programmierung haben Sie die Möglichkeit, Ihre Applikation über eine intuitive Benutzeroberfläche zu konfigurieren, zu visualisieren und anzupassen. Sparen Sie so kostbare Zeit beim Programmieren und Testen, ohne die Leistung und Präzision Ihrer Stäubli Roboter zu beeinträchtigen.

Industrierobotik für Jedermann

1. Easy to program

Profitieren Sie ohne Programmierkenntnisse von High-End-Industrierobotern.

2. Easy to test

Visualisieren Sie die Programmausführung Schritt für Schritt und beheben Sie dabei Fehler in Ihrer Anwendung.

3. Easy to adapt

Reagieren Sie auf regelmäßige Änderungen der Anwendung durch Neukonfiguration der Blöcke – und das binnen Sekunden.

4. Easy to expand

Erstellen Sie Ihre eigenen Funktionsblöcke zur Erweiterung der Möglichkeiten und integrieren Sie Zubehör von Drittanbietern.

Häufig gestellte Fragen

Alle Roboter, die mit einer CS9-Steuerung ausgestattet sind, sind kompatibel. Sowohl 4-Achsen - als auch 6-Achsen-Roboter .

  • Controller : CS9 mit Softwareversion 8.20 und höher
  • VAL Blocks-Lizenz, die auf der Steuerung aktiviert ist
  • SP2+ Teach-Pendant

VAL Blocks bietet eine vollständige Synergie mit unserer leistungsstarken VAL 3 Programmierumgebung.
Daher ist es möglich, in VAL 3 programmierte Unterprogramme in VAL Blocks Applikationen aufzurufen.
Die Sprache VAL 3 kann auch verwendet werden, um benutzerdefinierte Blöcke zu erstellen.

Für die virtuelle Inbetriebnahme und Prüfung läuft VAL Blocks kostenlos auf der Stäubli Robotic Suite.

Durch die vollständige Synergie mit dem VAL 3-Code ist VAL Blocks mit den meisten Robotikanwendungen umsetzbar.
Bei komplexen Applikationen, wie z.B. Conveyor-Tracking, wird hingegen die VAL 3-Programmierung empfohlen.

Kontaktieren Sie uns

Policies

Sorry, we encountered a technical issue. Please try again.

check-confirm

Vielen Dank, dass Sie unser Formular ausgefüllt haben! Wir haben Ihre Anfrage erhalten und werden uns in Kürze bei Ihnen melden.