RBH - Mitteldruck-Edelstahl-Schnellkupplung für Wasserstoff

Die Schnellkupplung RBH08 vereint absolute Sicherheit mit einfacher Bedienbarkeit.

Der RBH wurde speziell für Wasserstoffanwendungen entwickelt und besteht hauptsächlich aus Edelstahl. Mit seiner leichten und kompakten Bauweise sowie einer zuverlässigen Sicherheitsverriegelung erleichtert und sichert sie den Verbindungsbetrieb.

Die RBH-Steckverbinder sind für den zuverlässigen Anschluss von Mitteldruck- und Wasserstoffkreisläufen in korrosiven Umgebungen konzipiert.

ANWENDUNGEN

 

  • Wasserstoff-Kreisläufe
  • Gasbefüllung von Flaschengestellen
  • Rohr-Anhänger 
  • Prozessindustrie
  • Laboratorien

Einfache, sichere und langlebige Verbindungen für Ihre Mitteldruck-Wasserstoffleitungen

Wichtigste Vorteile

Die Sicherheit von Bedienern und Anlagen ist gewährleistet.

Einfache Verbindungsvorgänge

Verbessern Sie Ihre Produktivität

Optimieren Sie Ihre Kosten

WIE DAS DESIGN VON STÄUBLI IHRE LEISTUNG VERBESSERT


Technische Daten

FlüssigkeitenKonstruktionWeitere Funktionen
Wasserstoff
  • Hauptsächlich austenitischer Edelstahl
  • Wasserstoffbeständiges Dichtungsmaterial
  • Konform mit der europäischen Druckgeräterichtlinie 2014/68/UE
  • Konzipiert für den Einbau gemäß der Richtlinie über explosionsgefährdete Bereiche 2014/34/UE (ATEX)
 RBH08
Nennweite8 mm

Bemessungsdruck PR

Maximal zulässiger Druck PS

550 bar (7977,08 psi) 
CV in beide Richtungen1,63
Minimal und maximal zulässige Temperatur TS-40 bis +85 °C (-40 bis +185 °F)

VERWANDTE PRODUKTE

Unsere wasserstoffbezogenen Schnellkupplungen

Downloads

Filter zurücksetzen