Die FHH-Reihe verbindet absolute Sicherheit mit einfacher Handhabung.
Die Schnellkupplung FHH 08 und FHH 11 für Wasserstoffanwendungen sind aus Edelstahl gefertigt. Sie gewährleisten mit ihrer leichten, kompakten Bauart und dem sicheren Verriegelungsmechanismus eine vereinfachte und sichere Verbindung.
Die FHH-Kupplungen sind für die zuverlässige Verbindung von Hochdruck- und Gaskreisläufen in korrosiven Umgebungen ausgelegt.
Sicherheit für Bediener und Anlagen
Vereinfachung der Verbindungsvorgänge
Steigerung der Produktivität
Optimierung der Kosten
| Medien | Material | Weitere Besonderheiten | 
| Wasserstoff | 
  | 
  | 
| FHH 08 | FHH 11 | |
| Nennweite | 8 mm | 11 mm | 
| Maximal zulässiger Druck PS | 1000 bar (14500 psi) | 700 bar (10150 psi) | 
| Cv doppelseitig | 1,92 | 3,41 | 
| Minimal- und maximal zulässige Temperatur TS | -40 bis +85 °C (-40 bis +185 °F) | |