Belgien EN | FR | NL
Bulgarien | EN | BG
Dänemark | EN
Deutschland | EN | DE
Estland | EN
Finnland | EN
Frankreich | EN | FR

GriechenlandEN
Italien | EN | IT
Luxemburg | EN | FR
Niederlande | EN | NL
Norwegen | EN
Österreich | EN | DE
Polen | EN | PL

Portugal | EN | PT
RumänienEN | RO
Schweden | EN
Schweiz | EN | DE | FR
Serbien | EN | SR
Slowakei | EN | SK
Slowenien | EN | SL

Spanien | EN | ES
Tschechische Republik | EN | CS
Ungarn | EN | HU
Vereinigtes Königreich (GB) | EN

Argentinien | EN
Bolivien | EN
Brasilien | EN | BR
ChileEN
EcuadorEN

Kolumbien | EN
Mexiko | EN
Peru | EN
USA | EN
Venezuela | EN


Bangladesch EN
China | EN | 简体中文
Hong Kong SAR EN 
Indien | EN
Indonesien | EN | ID

Israel | EN
Japan | EN | JA
Pakistan | EN
Singapur | EN
Südkorea | EN | 한국어

Taiwan (Chinese Taipei) | EN 
Thailand | EN | TH
Türkei | EN | TK
Usbekistan | EN
Vietnam | EN | VN

ÄgyptenEN
Australien | EN
MarokkoEN
SüdafrikaEN | FR

Schnellkupplung NCB aus Edelstahl mit ebener Stirnfläche

Ausgezeichnete Durchflussraten und das leckagefreie Entkuppeln: Dies ermöglichen die Schnellkupplungen NCB mit ebenen Stirnflächen und Clean-Break-Technologie. Neben der Standardausführung mit automatischer Verriegelung ist die Schnellkupplung NCB auch als Schraubversion für On-Board-Anwendungen erhältlich.

Sie eignet sich für Produktionsprozesse beispielsweise in der Pharma-, Chemie- und Lebensmittelindustrie und zudem für Anwendungen in der Luft-, Raum- und Schifffahrt sowie im Bahnsektor.

ANWENDUNGSBEREICHE

  • Prüfstände
  • Stichproben
  • Temperatursteuerung in  transportablen Containern
  • Inertisierung und Kühlung von elektronischen Einrichtungen
Technische DatenMedienMaterialWeitere Merkmale
  • Nennweite DN (mm): von 04 bis 20
  • Maximal zulässiger Druck*: 160 bar (2.320 psi)

Alle Medien

 

  • Überwiegend aus der 316 Edelstahlreihe
  • Verriegelungshülse aus Kupferaluminium (Schraubversion)
  • Verschiedene Dichtungswerkstoffe
  • Automatische Sicherheitsverriegelung
  • Mit Schraubverriegelung verfügbar
  • Farbcodierung für eine optische Identifizierung

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen

Verwandte Produkte

Das könnte Sie auch interessieren

Downloads

Filter zurücksetzen