Das SMI Multikupplungssystem stellt die optimale Lösung bei Rüstprozessen für kleine Spritzgießmaschinen dar.
Durch das kompakte und ergonomische Design bietet das System eine außergewöhnliche Flexibilität, da es mühelos sowohl auf neuen als auch bestehenden Spritzgießmaschinen und Werkzeugen installiert werden kann.
Die Einführung des SMI Multikupplungssystems garantiert korrekte Werkzeugeinstellungen, minimiert Ausschuss, erhöht die Produktionseffizienz und sorgt für die Sicherheit der Bediener.
Unsere Vertriebsteams stehen Ihnen bei Fragen gerne zur Verfügung.
Passt auf kleine Maschinen und Werkzeugen:
Das kompakte Design und der ebenso platzsparende Verriegelungsmechanismus, kombiniert mit einer geringen Montagefläche, bieten eine ideale Lösung für Anwendungen, bei denen der Raum begrenzt ist.
Einfach zu bedienen:
Das intuitive und ergonomische Design ermöglicht allen Mitarbeitern, das System ohne spezielle Schulung, Kenntnisse oder Werkzeuge zu bedienen, und macht die Arbeit dadurch einfacher, sicherer und effizienter.
Verhindert Fehler beim Formenaufbau:
Mechanisch so gestaltet, dass jegliche Anschlussfehler der Wasserkreisläufe vermieden werden, wodurch Ausschuss beim Aufbau und Maschinenstillstandzeiten aufgrund von Fehlern eliminiert werden
Erhöht die Produktionszeit:
Die gleichzeitige Verbindung und Trennung aller Kreisläufe an einem zentralen Ort sorgt für reproduzierbare, schnelle und ergonomische Produktwechsel und reduziert Ausfallzeiten.
Schafft Standardisierung:
Durch die Standardisierung der Anschlüsse über Maschinen und Formen hinweg, wird die Variabilität im Produktwechsel reduziert und schafft so eine solide Basis für Lean Manufacturing.
Bietet die Möglichkeit für nachhaltige Werkzeugkonzepte
Diese zuverlässige und effiziente Lösung trägt zur Gesamtleistung Ihrer Anlagen bei und garantiert Mitarbeiterergonomie ohne Umweltbelastung durch Flüssigkeitsaustritt.
| Technische Daten | Medien | Material | Dichtung |
|
| Kupplungen: Messing / Messing vernickelt Aluminiumplatten | Fluorkohlenstoff (FPM): JV |
*abhängig vom Modell und den Einsatzbedingungen