Die Schnellkupplung CBR ist die perfekte Lösung für hydraulische On-Board Hochdruck-Anwendungen. Sie ist außergewöhnlich leicht und kompakt und dennoch zuverlässig und sicher. Das Bajonett-Verriegelungssystem ermöglicht eine sehr sichere und einfache Handhabung.
Abdichtende Schutzkappen schützen die Komponenten im entkuppelten Zustand. Durch die leckagefreie Clean-Break-Technologie werden Medienaustritte beim Trennen und Verbinden zuverlässig verhindert. Das Entlüften der Kreisläufe erübrigt sich.
| Technische Daten | Medien | Material | Weitere Merkmale |
| Hydrauliköl und Bremsflüssigkeiten |
|
|
*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen