Die Schnellkupplungen RTD wurden für Druckluftanwendungen im Bahnbereich entwickelt. Sie empfehlen sich dort, wo pneumatische Kreisläufe unter starken Vibrationen, häufigem Beschleunigen und Abbremsen sowie extremen Temperaturen notwendig sind.
Das Produktkonzept umfasst geschützte Dicht- und Verriegelungselemente, hochwertige Materialien, eine robuste Gesamtkonstruktion und eine leicht zu bedienende, halbautomatische Verriegelung. Die lange Führung des Nippels in der Kupplung garantiert absolute Dichtheit.
Pneumatische Verbindungen zwischen Waggonkarosserie und Drehgestell bzw. den Waggons für Regional- und Hochgeschwindigkeitszüge an schwierigen Einsatzorten.
| Technische Daten | Medien | Material | Weitere Merkmale |
| Druckluft |
| Komplette Anschlusslösungen mit Schläuchen (gemäß der Norm EN45545) auf Anfrage erhältlich |
*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen