Kompakte Nottrennkupplung für Anwendungen zwischen zwei Schlauchleitungen MBS

Die Nottrennkupplungen MBS wurden speziell für Anwendungen zwischen zwei Schlauchleitungen entwickelt, wie sie typischerweise bei maritimen Anwendungen vorkommen.

Die innovative Konstruktion zeichnet sich durch eine hohe Querkraftstabilität aus, die beim Aufwickeln von Schlauchleitungen oder bei Schiff-zu-Schiff-Betankung auf die Kupplung wirken kann.

Dank der Bruchbolzentechnologie trennt MBS die Leitung bei einer definierten Zugbelastung. Beide Kupplungshälften sind jeweils mit einem Rückschlagventil ausgestattet, das die Leitung beim Trennen schlagartig verschließt und ein Austreten des Mediums in die Umgebung verhindert.

ANWENDUNGEN

  • Verladevorgänge mittels Schlauchleitungen
  • Verladestationen
  • Füllvorgänge
  • Mobile Tanksysteme
  • Flüssigkeitstransfer von Schiff zu Schiff
  • Flüssigkeitstransfer vom Schiff zur Plattform
  • Flüssigkeitstransfer vom Schiff zur Küste
  • Bunkern, Betankung
  • Be-/Entladen von Tankschiffen
Technische SpezifikationenMedienKonstruktion
  • Nennweite DN (mm): 
    • MBS20-DN25 für Schläuche DN 25 (1'')
    • MBS35-DN50 für Schläuche DN 50 (2'')
    • MBS60-DN80 für Schläuche DN 80 (3'')
    • MBS75-DN100 für Schläuche DN 100 (4'')

 

  • Maximal zulässiger Druck PN (bar)*: 25 (636 PSI)

Die meisten Arten von Flüssigkeiten (Flüssigkeiten und Gase).

Hauptsächlich Edelstahl

*abhängig vom Modell und den Betriebsbedingungen

Verwandte Produkte

Das könnte Sie auch interessieren

Downloads

Filter zurücksetzen