Unsere automatischen Lösungen sind so konzipiert, dass sie sich nahtlos in automatisierte Produktionsabläufe einfügen. Sie sind vollständig an Ihre Anwendungen anpassbar und besonders geeignet bei:
Alle unsere Lösungen werden aus standardisierten Komponenten konzipiert und gefertigt, die gemäß Ihren individuellen Spezifikationen sorgfältig ausgewählt werden:
Modulare elektrische Steckverbinder und Flüssigkeitskupplungen
Verbindungs- und Verriegelungssysteme
Gleitend und schwimmend gelagerte Komponenten
Unsere Vertriebsteams beantworten Ihnen gerne alle Ihre Fragen.
Um den Bedürfnissen nach Modularität und Flexibilität gerecht zu werden, die sich aus den neuen Produktionsstandards der Automobilindustrie und den Konzepten der Smart Factory ergeben, bietet Stäubli Multikupplungen für alle Medien an, die eine simultane Verbindung aller Energieträger ermöglichen. Maßgeschneiderte Lösungen, die auf Ihre spezifischen Anforderungen abgestimmt sind, bieten signifikante Vorteile zur Steigerung der industriellen Leistung und der Bedienersicherheit und tragen gleichzeitig zur Reduzierung der Fertigungskosten bei.
Benötigen Sie eine Lösung für Mehrfachverbindungen? Unsere Spezialisten stehen Ihnen für Fragen zur Verfügung.
Um die Umrüstzeiten für die Produktion Ihrer Kunststoffteile zu verkürzen, bietet Stäubli Multikupplungssysteme an, die durch einen speziellen und vollständigen SMED-Ansatz unterstützt werden und den gleichzeitigen Anschluss aller Medienarten ermöglichen. Diese skalierbaren Lösungen, die auf Ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten sind, optimieren die Gesamtbetriebskosten und erhöhen gleichzeitig die Sicherheit Ihrer Bediener und Geräte.
Benötigen Sie eine Multikupplungslösung? Unsere Spezialisten stehen Ihnen für Fragen zur Verfügung.
Die Multikupplungssysteme von Stäubli wurden speziell für Ihre Anforderungen und für die anspruchsvollsten industriellen Anwendungen entwickelt. Mit diesen können Sie alle Arten von Kreisläufen – sowohl Fluidkreise als auch elektrische Verbindungen – gleichzeitig verbinden. Diese Systeme ermöglichen nicht nur Kosteneinsparungen, sondern steigern auch die Sicherheit für Ihre Bediener und Anlagen.
Benötigen Sie eine Multikupplungslösung? Unsere Spezialisten stehen Ihnen für Fragen zur Verfügung.
Stäubli bietet branchenspezifisch angepasste automatische Multikupplung, die den besonderen Erfordernissen unterschiedlichster Arbeitsbereiche gerecht werden.
Ob in der Bahnindustrie, Pharmaindustrie, Luft- und Raumfahrt oder anderen Sektoren - unsere automatisierten Lösungen sind darauf ausgerichtet, Ihren konkreten Anforderungen zu entsprechen. Unser umfangreiches Fachwissen und unsere technischen Kompetenzen versetzen uns in die Position, maßgeschneiderte Multikupplungssysteme zu liefern, die exakt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind.