CombiTac modulare Steckverbinder

Der modulare Steckverbinder CombiTac

Die modularen CombiTac-Steckverbinder von Stäubli garantieren optimale, langlebige Verbindungen. Diese innovative Verbindungstechnologie ist für höchste Anforderungen bis zu 100.000 Steckzyklen optimiert und damit die ideale Wahl für Kunden, die langlebige und anpassungsfähige Lösungen suchen. Das CombiTac-System ist so konzipiert, dass über einen intuitiven Online-Konfigurator angepasst werden kann, um auch die anspruchsvollsten Anforderungen zu erfüllen.

  • MULTILAM Kontakttechnologie für sichere und dauerhafte Verbindungen
  • Bis zu 100.000 Steckzyklen
  • Platzsparende Lösung
  • Erhältlich als Gehäuse- oder Plattenmontage
  • Signal-, Strom-, Hochspannungs-, Daten- und Glasfaserverbindungen
  • Pneumatische Kupplungen und Fluidkupplungen

Jede Anwendung hat ihre eigenen Anforderungen, daher bieten wir zwei verschiedene CombiTac-Linien an, um diese spezifischen Anforderungen zu erfüllen.

 CombiTac direqtCombiTac uniq
DownloadKatalogKatalog

Größen Plattenmontage

 

4 Standard-Rahmengrößen

 

 

18 mm bis 180 mm (in 2-mm-Schritten)
Weitere Längen auf Anfrage erhältlich

 

Gehäusegrößen

 

6

 

 

6

 

Aluminiumgehäuse IP65, IP67, IP68/69K

 

 

 

 

Kunststoffgehäuse IP65

 

 

 

 

Leichtbaugehäuse

 

 

 

Gehäuse PE-Modul

 

 

 

 

 

 

Strom 

 

bis 350 A

 

 

bis 400 A

 

Hochspannung (bis 5 kV)

 

 

 

Signal

 

 

 

 

Nacheilende Kontakte Last Mate First Break (Überwachung)

 

 

Daten

 

 

Ethernet 

bis zu 1 Gbit

 

bis zu 10 Gbit

 

Koaxial

 

 

Lichtwellenleiter

 

 

 

Thermopaar

 

 

 

Pneumatik

 

 

 

 

Flüssigkeit

 

 

 

 

 

 

Steckzyklen

 

10.000

 

 

100.000

 

Temperaturbereich (ºC)

 

-40 bis +125

 

 

-40 bis +90

 

Trägermaterial

 

PA

 

 

PA, EPTR, PEEK

 

Konformität mit Feuer- und Rauchvorschriften für Schienenfahrzeuge

 

 

 

 

Vibrations- und Schockbeständigkeit

 

 

 

 

Kontaktanschlussart

 

Crimpen, PCB

 

 

Crimpen, PCB, Schrauben

 

Lieferung

 

Montiert (Kontakte getrennt)

 

 

Montiert (Kontakte getrennt)

 

Erfordert Werkzeuge zum Einsetzen von Kontakten

 

 

Stäubli-Werkzeuge(*)

 

Werkzeuge zum Entfernen von Trägern

 

Standard-Schlitzschraubendreher

 

 

Werkzeuge zum Entfernen von Kontakten

 

Standard-Schlitzschraubendreher

 

 

Stäubli-Werkzeuge(*)

 

Kabelkonfektion

 

 

 

 

Anpassung

 

 

(*) Abhängig von der Kontaktart

CombiTac direqt

Der modulare Steckverbinder CombiTac direqt ist der perfekte, einfache Steckverbinder für höchste Effizienz. Er bietet eine Vielzahl von Kontakten für Strom-, Signal-, Daten- und Pneumatik-Kupplungen. Mit bis zu 10.000 Steckzyklen bietet CombiTac direqt eine hohe Leistung und ist mit seinem einfach zu bedienenden, werkzeuglosen Click-and-Connect-System schnell zu montieren. 

CombiTac uniq

Der modulare Steckverbinder CombiTac uniq ist ideal für die anspruchsvollsten Anwendungen. Er bietet eine Vielzahl von Kontakten für Leistungs-, Hochspannungs-, Signal-, Daten-, faseroptische, Pneumatik- und Fluidkupplungen. Mit bis zu 100.000 Steckzyklen bietet CombiTac uniq die hohe Leistung und kann an die exakten technischen und räumlichen Spezifikationen angepasst werden.

Entdecken Sie unsere modularen Steckverbinder CombiTac uniq und direqt

Einfach zu bedienender Konfigurator

Der CombiTac-Konfigurator ermöglicht es Ihnen, einen individuellen CombiTac für Ihre Anforderungen zu erstellen. Die interaktiven 3D-Grafiken führen Sie durch den Prozess. Nach erfolgreichem Abschluss der Konfiguration stehen Ihnen kostenlose STEP-Dateien zum Download zur Verfügung.

PV installations are expected to last reliably for more than 25 years. Therefore, when wiring the PV system, correct and safe assembly and crimping with qualified tools is key. Follow the step-by-step guidance through assembly and crimping for Stäubli solar connectors. By using the qualified tools by Stäubli for PV connector installation you enhance the quality of the PV DC connection.

CombiTac-Anwendungen

Die modularen CombiTac-Steckverbinder sind ideal für eine Vielzahl von anspruchsvollen Anwendungen wie Prüfungen, Gesundheitswesen, Baumaschinen, Logistik und Drohnen. 

Kabelkonfektionierung - Plug and Play

Auf Wunsch bietet Stäubli die Kabelkonfektionierung für CombiTac direkt ab Werk an. Dies hilft, Installationszeit zu sparen und reduziert die Montagekosten.

Erfolgsgeschichten

WFT - vormontierte Verbindungslösung für AGVs

Die AGVs der WFT verfügen über eine vollständige 360-Grad-Navigation. Das CombiTac-System von Stäubli mit vorkonfektionierten Kabeln sorgt für eine flexible und präzise Bewegung und gewährleistet eine zuverlässige Leistung für die spezifischen Anforderungen dieser AGVs.
 

 

 

AKASOL - robuster Steckverbinder für Hochleistungs-Batteriesysteme

AKASOL ist ein Technologieführer für leistungsstarke, modulare Batteriesysteme für Elektro-/Hybrid-Nutzfahrzeuge. Ihre zuverlässigen, skalierbaren Batterien mit langlebigen CombiTac-Steckverbindern und maßgeschneiderten Kabeln sorgen für eine sichere und lange Nutzung von Elektrofahrzeugen.

KOSF- smart factory - modulare Würfel mit Verbindungssystem

Bei den Smart Cubes der Korea Smart Factory Association (KOSF) handelt es sich um modulare Blöcke, die den gesamten Fertigungsprozess zur Analyse simulieren und gestalten. Die Würfel können mit unserem CombiTac-Verbindungssystem verbunden werden.