Trophée RobotFly

à la découverte de la robotique industrielle

Le trophée RobotFly - Concours en robotique industrielle

L’industrie ne cesse de se transformer et de se moderniser depuis plusieurs années, en intégrant de nouvelles technologies de conception et de production, avec parmi elles, la robotique. La robotique, au coeur de l’ère de l’industrie 4.0, permet le développement des industries en s’intégrant parfaitement dans la réalisation d’un vaste panel d’applications. Les futurs diplômés sont ou seront confrontés, au quotidien, à ces nouvelles technologies.

Un challenge en plusieurs étapes

Édition 2023/2024

600 participants aux qualifications

90 participants à la finale

15 industriels présents

4 pays : France, Belgique, Canada et Pays-bas



Une finale soutenue par :