Turquie | EN | TK
Viêt Nam | EN

Afrique du SudEN
Australie | EN
ÉgypteEN
MarocEN | FR

Raccords rapides symétriques à passage intégral VSU

Ces raccords rapides compacts et à haut débit minimisent les pertes de charge. La construction parfaitement symétrique des raccords offre une connexion identique de chaque côté du flexible. Cette conception évite à l’opérateur de vérifier le sens de connexion. La fermeture des clapets avant la déconnexion garantit une sécurité totale de manipulation et le verrouillage par griffes est à la fois simple et efficace.

APPLICATIONS

  • Ravitaillement en carburant et industrie pétrolière : équipement de véhicules d’avitaillement, groupes motopompes, systèmes de distribution, réservoirs souples de stockage, connexion rapide de flexibles d’alimentation en carburant
  • Refroidissement : électronique, moteurs, refroidisseurs d’eau
Caractéristiques techniquesFluidesConstructionAutres spécificités
  • Diamètre nominal DN (mm) : de 25 à 50
  • Pression maximale admissible PS (bar)* : 10

Carburants, fluide de refroidissement

  • Aluminium et acier inoxydable
  • 2 types de joints disponibles : FPM et FQM
  • Système intégré de purge du flexible.
  • Bouchon de protection antipoussière ; en option : bouchon étanche.

*selon modèle et conditions d'utilisation

SOLUTIONS COMPLéMENTAIRES

Cela pourrait vous intéresser

Téléchargements

Réinitialiser les filtres