Multi-raccords UCP - Refroidissement par jet de coulée sous pression

Boostez vos capacités de refroidissement par jet avec la solution multi-raccords de Stäubli : l’UCP. Ce système est conçu pour fournir simultanément de l’eau de refroidissement et de l’air à des injecteurs de petit diamètre, assurant un contrôle optimal de la température pendant le processus de moulage sous haute pression (HPDC). Sa conception compacte est parfaitement adaptée aux scénarios avec un espace limité et offre une solution efficace pour maintenir des performances de refroidissement optimales. 

Le système Jet Cooling est une technique précieuse dans le moulage sous pression qui peut améliorer la qualité du produit final, en particulier dans l'industrie automobile lors du moulage de composants complexes et légers où un refroidissement fiable et efficace est d’une importance capitale.

Obtenir la documentation UCP

Comment Stäubli UCP répond-il à vos besoins ?

Conception compacte

Ses connecteurs compacts et son grand nombre de circuits, regroupés dans un espace réduit, font du système multi-raccords UCP la solution idéale pour les applications où l’espace est limité. 

Robustesse

La robustesse du système garantit sa durabilité et sa fiabilité, même dans les conditions environnementales difficiles associées au processus de moulage sous pression. 

Gain de productivité

Tous les circuits sont connectés en un seul geste et en un seul endroit, optimisant ainsi le temps de changement de moule et générant des gains de productivité en simplifiant les connexions sur les anciennes et les nouvelles machines. 

Ergonomique

La conception ergonomique du système de connexion permet une utilisation simple et intuitive. 

Maintenance facile

Le principe de démontage rapide des raccords, en une seule opération, permet de changer rapidement et facilement les connecteurs en cas de besoin.

Spécifications techniquesFluidesConstructionÉtroitesse
  • 16 et 32 douilles / fiches (alimentation jusqu’à 16 broches à noyau / refroidisseurs à jet)
  • Diamètre nominal (mm) : 04
  • Pression maximale admissible : 50 bar (725 PSI)
  • Températures minimales et maximales admissibles TS (°C) : -10 à +150 °C
  • Fluides
  • Air
  • Raccord : principalement en laiton nickelé
  • Plaques d’acier
  • Joint fluorocarbone (FPM)
  • Joint Ethylène-Propylène (EPDM)

PRODUITS CONNEXES

Cela pourrait vous intéresser

Téléchargements

Réinitialiser le filtre