Sonde d’oscilloscope avec filtre passehaut intégré. Câble coaxial de raccordement extra-souple, à isolation PVC, avec un connecteur BNC. Douille Ø 2 mm de reprise de référence noyée dans la partie préhension de la sonde.
N° DE CDE |
TYPE |
LONGUEUR [CM] |
|
---|---|---|---|
68.9455-12028 |
Isoprobe III – HP |
PVC |
120 |