Allemagne | DE
Autriche | EN | DE
Belgique | EN | FR
Bulgarie | EN
Danemark EN
Espagne | ES
Estonie | EN

Finlande EN
France | FR
GrèceEN
Hongrie | EN
Italie | EN | IT
Luxembourg | EN | FR
Norvège | EN

Pays-Bas | EN
Pologne | EN | PL
Portugal | EN
République TchèqueEN | CS
RoumanieEN
Royaume-Uni | EN
Serbie | EN

Slovaquie | EN
Slovénie | EN
Suède | EN
Suisse | DE | FR

Argentine | EN
Bolivie | EN
Brésil | EN
Chili | EN
Colombie | EN

Équateur | EN
États-Unis | EN
Mexique | EN
PérouEN
Venezuela | EN

Bangladesh EN
Chine | 简体中文
Corée du Sud | EN
Hong Kong SAREN
Inde | EN

Indonésie | EN
IsraëlEN
Japon | JA
Ouzbékistan | EN
PakistanEN

Singapour | EN
Taiwan (Chinese Taipei) | EN
Thaïlande | EN
Turquie | EN | TR
Viêt Nam | EN

Afrique du SudEN
Australie | EN
ÉgypteEN
MarocEN | FR

POINTES DE TOUCHE AVEC CORDON DE MESURE XP...-484

Extra-souples, à isolation en PVC ou en silicone. Équipés d’un côté d’une pointe de touche Ø 4 mm avec un contact à lamelles (élastique), de l’autre côté d’une fiche à lamelles Ø  4  mm coudée à 90° protégée par un fourreau isolant rigide. Livré avec un capuchon de protection.
Accessoire enfichable XDK-1033P

N° DE CDE

TYPE

TENSION/INTENSITÉ ASSIGNÉE

CÂBLE

 

66.9008-*

XPF-484

1000 V, CAT II / 20 A

PVC     1,0 mm²

Ni

66.9007-*

XPS-484

1000 V, CAT II / 20 A

SIL     1,0 mm²

Ni

Click on the Order No. to open the dedicated data sheet.