Cordon de mesure à pince KELVIN-SADK-4N-SILI-SC10

Équipé d’un côté d’une pince Dauphin-Kelvin entièrement isolée, robuste, à mâchoires acérées et avec surface de contact pour conducteur fin, offrant de multiples possibilités de raccordement. contact pour conducteur fin, de l’autre côté d’une fiche à lamelles Ø 4 mm protégée par un fourreau isolant rigide. Câble coaxial extra-souple, avec isolation silicone.

N° de commande

Type

Tension/intensité assignée

Câble

 

66.8012

KELVIN-SADK-4N-SILI-SC10

1000 V, CAT II / 20 A

SIL 2 x 1,0 mm²

Ni

Cliquez sur le numéro de commande pour ouvrir la fiche technique dédiée.