Les cordons de mesure, à fusible HBC intégré, sont conçus pour une tension de 1000 V, correspondant à la catégorie CAT IV selon la norme CEI/EN 61010-031 et permettent d’utiliser des pointes de touche et des pinces de sécurité standard Ø 4 mm pour les mesures protégées. La fiche à fusible en deux parties peut être dévissée facilement pour remplacer le fusible.
Extras-souples, équipés des deux côtés d’une fiche MULTILAM Ø 4 mm droite, protégée par un fourreau isolant rigide. Le connecteur porte-fusible en deux parties possède un logement pour fusible HBC 6,3 × 32 mm.
Livré sans fusible.
N° de commande | Type | Tension/intensité assignée | Câble | |
|---|---|---|---|---|
SAK-4N-F10-ILF | 1000 V, CAT IV/max. 8 A¹⁾ | PVC 1.0 mm² | Ni | |
SAK-4N-S10-ILF | 1000 V, CAT IV/max. 8 A¹⁾ | SIL 1.0 mm² | Ni |
Cliquez sur le numéro de commande pour ouvrir la fiche technique dédiée.
¹⁾ Selon le fusible utilisé.