Cordon adaptateur XLAM-SAK-4N...

Extra-souple, entièrement blindé. Équipé d’un côté d’un connecteur BNC mâle protégé au toucher, de l’autre côté de deux f iches à lamelles Ø 4 mm à reprise arrière protégées par un fourreau isolant rigide.

N° de commande

Type

Tension assignée

Câble

 

66.1051-*

XLAM-SAK-4N-RG58

1000 V, CAT II
600 V, CAT III

PVC    RG58

Au Ni

66.1052-*

XLAM-SAK-4N-SILI-SC05

1000 V, CAT II
600 V, CAT III

SIL    SILI-SC 0,5/1,0

Au Ni

Cliquez sur le numéro de commande pour ouvrir la fiche technique dédiée.