Cordon de mesure SAK-4N-T05-5KV

Extra-souple, équipé des deux côtés d’une f iche  MULTILAM Ø 4 mm droite, protégée par un fourreau isolant rigide.

Order No.

Type

Rated voltage/current

Lead

 

66.8010-150-*

SAK-4N-T05-5KV

1000 V, CAT IV/10 A 
5 kV¹⁾

TPE    0.5 mm²

Ni

Cliquez sur le numéro de commande pour ouvrir la fiche technique dédiée.

¹⁾  Tension de sortie des appareils de contrôle,  par ex. appareils de contrôle d’isolation