Allemagne | DE
Autriche | EN | DE
Belgique | EN | FR
Bulgarie | EN
Danemark EN
Espagne | ES
Estonie | EN

Finlande EN
France | FR
GrèceEN
Hongrie | EN
Italie | EN | IT
Luxembourg | EN | FR
Norvège | EN

Pays-Bas | EN
Pologne | EN | PL
Portugal | EN
République TchèqueEN | CS
RoumanieEN
Royaume-Uni | EN
Serbie | EN

Slovaquie | EN
Slovénie | EN
Suède | EN
Suisse | DE | FR

Argentine | EN
Bolivie | EN
Brésil | EN
Chili | EN
Colombie | EN

Équateur | EN
États-Unis | EN
Mexique | EN
PérouEN
Venezuela | EN

Bangladesh EN
Chine | 简体中文
Corée du Sud | EN
Hong Kong SAREN
Inde | EN

Indonésie | EN
IsraëlEN
Japon | JA
Ouzbékistan | EN
PakistanEN

Singapour | EN
Taiwan (Chinese Taipei) | EN
Thaïlande | EN
Turquie | EN | TR
Viêt Nam | EN

Afrique du SudEN
Australie | EN
ÉgypteEN
MarocEN | FR

PLANIFICATEUR INDUSTRIEL (H/F)


Notre société, filiale du groupe Stäubli, fournisseur mondial de solutions mécatroniques, est spécialisée, au sein de la Division Raccords Electriques, dans la conception, la fabrication et la commercialisation de connecteurs et systèmes de connexion électriques à forte valeur ajoutée.

Pour accompagner le développement de notre activité, nous recherchons pour notre siège à Hésingue un (une) :

PLANIFICATEUR INDUSTRIEL (H/F)

Rattaché(e) au service Supply-Chain, vous êtes en charge de l’établissement et de l’optimisation du planning de production pour le périmètre dont vous avez la responsabilité, afin de répondre au mieux aux commandes clients et en tenant compte des contraintes de production.

A ce titre, vos principales missions sont les suivantes :

  • Traiter quotidiennement la transaction SAP listant les ordres de planification générés par les commandes enregistrées par le service ADV afin de les intégrer à la planification ;
  • Etablir et optimiser les ordres de fabrication en tenant compte des contraintes de production (capacité des machines, etc.) ;
  • Elaborer, suivre et communiquer le planning de production ;
  • Veiller à suivre les délais de fabrication de l’atelier de montage, en lien avec le service production afin d’ajuster la planification établie en fonction des aléas ;
  • Vérifier les délais et date de livraison des composants avec les approvisionneurs/acheteurs et faire des demandes d’ajustement si nécessaire ;
  • Communiquer auprès du service de Gestion de la relations clients afin de pouvoir gérer au mieux les demandes clients et les éventuels retards ;
  • Optimiser les paramètres SAP et veiller à maintenir le système à jour.

Titulaire d’un diplôme de type Bac+2/3, vous justifiez d’au moins 3 ans d’expérience sur un poste comparable en logistique industrielle ou supply-chain dans un environnement SAP.

Rigueur, autonomie et capacité à travailler en équipe seront des atouts indispensables pour réussir sur ce poste à pourvoir dans un environnement dynamique.

Niveau intermédiaire en anglais (A2-B1).

 

CONTACT :

Human Resources Department
Téléphone : +33 3 89 67 65 70
Direct : +33 3 89 67 99 97
mailto : recrutement.hesingue@staubli.com

Stäubli Electrical Connectors SAS
4, rue de l'Industrie BP 37
68221 Hésingue / France
www.staubli.com/