Automobile Success story

L’aube d’une nouvelle ère

Avantages de la solution Stäubli
  • Nettoyage précis et rapide ;
  • Temps de cycle courts ;
  • Grande flexibilité ;
  • Intégration facile ;
  • Robotique à maintenance réduite et facilitée ;
  • Fiabilité maximale du processus dans des conditions extrêmes.
Télécharger

CHALLENGE

Nettoyer des pièces avec des robots

MORE engineering SA, un partenaire intégrateur de Stäubli Korea, innove en matière de nettoyage de pièces pour le secteur automobile. L’intégrateur utilise des robots pour un nettoyage par jets d’eau à haute pression dans différentes applications.

Pour le nettoyage sur la ligne de production de pièces telles que les boîtes de vitesse, turbocompresseurs, carters, vilebrequins et arbres à cames, des solutions rapides, flexibles et efficaces sont nécessaires.

Stäubli Korea et MORE engineering se sont attaquées ces dernières années à ce problème en développant ensemble des systèmes robotiques pour le nettoyage automatisé de pièces pour les sous-traitants industriels coréens.

 

SOLUTION

Des robots affectés au nettoyage par jets d’eau

De nombreux fournisseurs de Hyundai Motors utilisent des robots six axes de Stäubli pour nettoyer des pièces avec des jets d’eau sur la ligne de production. MORE privilégie le robot Stäubli TX90 HE qui est parfaitement adapté à ce type de tâche. Le robot a un bon rayon d’action tout en étant compact et le modèle HE résiste aux projections.


Ces robots HE établissent un nouveau standard en ce qui concerne le nettoyage de pièces de tailles importantes sur la ligne de production. Le sigle HE signifie « Humid Environment », ou « environnement humide » en français, et désigne les robots six axes de Stäubli qui ont été adaptés pour être utilisés dans des environnements humides et dont la demande a fortement augmenté récemment pour le nettoyage des pièces.


Les modèles HE sont conçus à la base pour toutes les applications dans le