Transmissions aux cadres et accessoires pour le tissage par cadres

Le réglage simple et précis de l'ouverture de la foule est garanti par la haute qualité des éléments de transmission, tels que les transmissions aux cadres, les attaches rapides et les agrafes, conçus pour être utilisés avec les ratières et les mécaniques d'armures fondamentales.

Ces éléments contribuent de manière décisive à améliorer la convivialité du tissage aux cadres et à réduire l’entretien, augmentant ainsi la rentabilité de l’ensemble de l’installation.

Composition de la gamme :

  • Transmissions aux cadres e32, e33, de82 et de83  
  • Attaches rapides VR, DRC10, DRC2 et DRC4

Stäubli vous propose également…