Machine Jacquard LXXL PRO - Compacte et économe en énergie

La machine Jacquard électronique LXXL PRO de Stäubli est idéale pour le tissage de tissus plats sur des machines à lances dans un espace limité.

Cette machine Jacquard et nos harnais s'adaptent parfaitement et peuvent être ajustés avec précision au métier à tisser pour obtenir une configuration optimale.

Avantages

La machine Jacquard LXXL PRO a été spécialement conçue pour le tissage de tissus plats à grands motifs, tels que les tissus d'ameublement, les tapisseries, les tissus en soie et les tissus pour l'habillement.

Elle comporte de nombreuses innovations permettant de réaliser des économies d’énergie :

  • Concept électronique innovant NOEMI pour assurer une transmission des données et une sélection des crochets sans faille.
  • Le module MX PRO réduit la consommation d'énergie grâce à sa conception à faible frottement.
  • Alimentation électronique dernière génération.

CARACTÉRISTIQUES / MODÈLE

LXXL PRO

Domaine d’application

Machines à lances

Types de tissus

Tous les tissus plats

Formats disponibles

15360 / 17920 / 20480 / 23040 / 25600 crochets*

Système de transmission et foule

  • Machine Jacquard à double lève et foule ouverte
  • Arbres coaxiaux commandés par cames complémentaires
  • Réglage précis de la géométrie de la foule

Sélection de crochet

Modules Stäubli MX PRO avec liaison QUICK LINK

Commande électronique

Contrôleur Stäubli TC8 indépendant, synchronisé avec la machine à tisser

* Formats allant jusqu'à 51 200, obtenus en combinant 2 machines.

Caractéristiques principales

Stäubli vous propose également…