SUCCESS STORY

Solution innovante pour l’industrie pharmaceutique

Bausch Switzerland S.A. propose une solution exclusive pour le remplissage et la fermeture des seringues. Au cœur de ce système innovant, un robot Cleanroom Stäubli TX60 CR réalise la prouesse de produire 4 000 seringues par heure.

AVANTAGES POUR LE CLIENT

  • Amélioration significative de la flexibilité du système ;
  • Meilleure productivité ;
  • Des temps de cycle très courts avec une fiabilité maximale des processus ;
  • Sécurité par un dosage très précis.

CHALLENGE

Remplissage et bouchage de seringues

Parmi sa gamme de produits, Bausch Switzerland S.A. propose une solution exceptionnelle pour le remplissage et le bouchage des seringues : le système 535. Ce système innovant est équipé d’un robot salle blanche Stäubli TX60 CR qui atteint un rendement maximal de 4 000 seringues par heure.

Bausch Switzerland S.A. est une société du groupe Bausch Advanced Technology Group constitue de différentes sociétés basées en Suisse, en Allemagne, aux États-Unis et au Brésil. Avec plus de 20 ans de conception et de fabrication de machines pour l’industrie pharmaceutique, le groupe a acquis une riche expérience. Il propose des solutions pour des lignes complètes de conditionnement pharmaceutique tels que les seringues, les carpules, les fioles, les flacons, les ampoules et les poches de perfusion.

Cette société établit des normes pour les processus de dosage et de bouchage des seringues et autres objets similaires grâce à sa machine 535. Elle est destinée à être utilisée pour toute application impliquant l’automatisation et / ou la validation de procédures de bouchage. Le fabricant a choisi une conception propice au flux laminaire et un acier inoxydable de haute qualité pour sa machine, ainsi qu’un robot rapide et précis à six axes, le TX60 CR de Stäubli. 

SOLUTION

Les robots confèrent de la flexibilité à n’importe quel processus

Chez Bausch Switzerland S.A., nous espérons que le recours à un robot se traduira par un système standard beaucoup plus souple: « Nous élargissons sensiblement les possibilités offertes par notre machine standard grâce au robot. Le robot Salle blanche TX60 CR apporte beaucoup de souplesse à la manipulation, au dosage et au bouchage. Grâce à lui, il est également possible d’intégrer des tâches supplémentaires dans la cellule. En fin de compte, nous sommes en mesure de traiter un plus large éventail de produits sur le système avec une amélioration du contenu de notre travail, si besoin est », confie Jean-Luc Muller, PDG d’Bausch Switzerland S.A.. Cependant, le fait d’optimiser simplement la flexibilité du système est loin de suffire pour répondre aux exigences des clients sur l’ensemble de l’industrie pharmaceutique. La productivité des systèmes est également importante. À cet égard, la barre ne cesse d’être placée toujours plus haut. Avec près de 4 000 seringues par heure, le rendement de la machine de dosage et de bouchage est exceptionnel. 

UTILISATION DU CLIENT

Des temps de cycle très courts avec une fiabilité maximale des processus

Ces temps de cycle de moins d’une seconde ne peuvent être atteints qu’avec un système et une technologie de traitement innovants ainsi que des robots particulièrement rapides et précis. Le TX60 CR de Stäubli a été précisément conçu pour ces situations. La structure mécanique fermée très rigide et les réducteurs compacts JCM à entraînement direct, développés en interne par Stäubli, permettent une accélération extrêmement rapide sur chaque axe.

Le système est conçu d’un bout à l’autre pour permettre un rendement élevé et une fiabilité maximale du processus avec un souci extrêmement poussé et innovant du détail. Le TX60 CR remplit et bouche automatiquement les seringues rapidement, avec précision et de manière fiable, même en salle blanche. Il est équipé d’un préhenseur novateur conçu grâce au savoir faire Stäubli. Sa caractéristique essentielle est qu’il est utilisé à la fois pour le remplissage et le bouchage des seringues, ce qui réduit considérablement les temps de cycle du système.

Une sécurité assurée par un dosage précis 

Le dosage précis des médicaments est essentiel dans le remplissage des seringues. Afin de garantir une dose précise, la machine est équipée d’une unité de dosage sans soupape qui permet d’obtenir une précision de remplissage pouvant atteindre ± 0,05 %. Pour éviter une contamination et la formation de bulles, le remplissage et le bouchage sont effectués sous vide. Grâce à ses performances, le système 535 renouvelle les normes en matière de remplissage et de bouchage automatiques des seringues.

Jean-Luc Muller résume les raisons pour lesquelles l’entreprise a choisi Stäubli pour lui fournir ses robots : « Nous nous efforçons non seulement de répondre aux attentes de nos clients dans l’industrie pharmaceutique mais aussi de les surpasser. Nous y parvenons grâce à des systèmes rapides, économiques et fiables pour lesquels nous utilisons les meilleurs composants disponibles sur le marché. Nous avons choisi Stäubli comme fournisseur de nos robots car, en termes d’adaptation pour les salles blanches, de précision, de vitesse et de fiabilité, les robots Stäubli sont le nec plus ultra de l’industrie pharmaceutique et des technologies médicales ».