Tuyaux pour alimentation en oxygène, acétylène et autres gaz combustibles

Stäubli propose une gamme complète de tuyaux flexibles dédiée aux applications soudages oxy-gaz. Ces flexibles sont conformes à la norme ISO 3821 et répondent à l’ensemble des exigences de sécurité. De couleur différente selon le type de gaz véhiculé, ils permettent également une identification visuelle des circuits.

APPLICATIONS

Oxygène, acétylène et autres alimentations en gaz combustibles sur les lignes de soudage.

Caractéristiques techniquesGazAutres caractéristiques

Diamètre intérieur du tuyau (mm) : de 6 à 10

  • Oxygène (Oxyflex) – bleu
  • Acétylène (Cetyflex) – rouge
  • Autres gaz combustibles (Propaflex) – jaune

Version Jumeflex : les tuyaux oxygène et acétylène sont solidaires pour des manipulations plus aisées et une meilleure organisation du poste de travail.

*selon modèle et conditions d'utilisation

SOLUTIONS COMPLéMENTAIRES

Cela pourrait vous intéresser

Téléchargements

Réinitialiser les filtres