Raccord rapide à verrouillage automatique DAG

Le raccord rapide compact DAG 06, parfait pour l'intégration dans des installations telles que les centre de données ou les super ordinateurs, allie 3 paramètres majeurs: compacité, matière en acier inoxydable et verrouillage automatique


Le système de verrouillage automatique permet des manipulations/utilisations sûres et rapides avec la connexion à une seule main. Les anneaux de couleur (bleu et rouge) permettent d'identifier facilement les circuits d'entrée et de sortie afin d'assurer une connexion fiable, étanche et sécurisée entre les circuits de refroidissement.

APPLICATIONS

  • Connexions pour le refroidissement des équipements électronique dans les super ordinateurs, centres de données et la télécommunication.
  • Radiodiffusion
  • Calcul haute performance
Caractéristiques techniquesFluidesConstruction
  • Diamètre nominal DN (mm) : de 03 à 09
  • Pression maximale admissible PS (bar)* : 16
  • Eau glycolée
  • Eau de refroidissement

Acier inoxydable

*selon modèle et conditions d'utilisation

SOLUTIONS COMPLéMENTAIRES

Cela pourrait vous intéresser

Téléchargements

Réinitialiser les filtres