Raccords antipollution CGO pour refroidissement avec connexion en aveugle

Conçus pour le thermal management et le refroidissement des applications électroniques, la gamme de raccords rapides CGO bénéficie de la technologie antipollution à faces planes et garantit une étanchéité parfaite aussi bien pendant l’utilisation que lors des opérations de connexion/déconnexion.

Principalement utilisés sur systèmes rackables, les raccords CGO ont été conçus pour permettre la connexion en aveugle et leur technologie à oscillation permet de compenser les défauts d’alignement jusqu’à 0,5 mm. Légers et compacts, ils sont recommandés pour une utilisation dans des espaces exigus.

APPLICATIONS

Connexion rapide des circuits de fluides pour :

  • Refroidissement d’applications électroniques
  • Convertisseurs
  • Imagerie médicale
  • Télécommunication et centres de données
  • Radar
  • Émetteurs de radiodiffusion et thermorégulation
Caractéristiques techniquesFluidesConstruction
  • Diamètre nominal DN (mm) : de 03 à 12
  • Pression maximale admissible PS (bar)*: 16
  • Eau glycolée
  • Huiles caloporteuses
  • Esters
  • Eau de refroidissement
  • Kérosène
  • PAO
  • CGO : laiton nickelé (pour certaines tailles et versions)
  • CGO/L : alliage d’aluminium avec traitement de surface

*selon modèle et conditions d'utilisation

SOLUTIONS COMPLéMENTAIRES

Cela pourrait vous intéresser

Téléchargements

Réinitialiser les filtres