Solution hautes performances pour applications basse température

Les raccords break-away KBH ont été spécifiquement développés pour des applications à basse température (cryogéniques) et offrent un débit élevé avec un niveau de sécurité maximal.

L’utilisation de ce raccord de sécurité offre une protection pour des applications ayant une plage de température comprise entre - 196 °C et + 65 °C.

Grâce à la technologie de vis de rupture, le KBH déconnecte le circuit dès qu’une charge de traction définie est atteinte. Chaque demi-raccord est équipé d’un clapet anti-retour permettant de fermer le circuit de façon étanche lors de la déconnexion empêchant ainsi que le fluide ne se déverse dans l’environnement.

APPLICATIONS

  • Processus de chargement au moyen de conduites flexibles
  • Opérations de chargement / déchargement de gaz naturel liquéfié
Caractéristiques techniques Fluides Construction
  • Diamètre nominal DN (mm) : 
    • KBH20-DN25 pour tuyaux de DN 25 (1’’)
    • KBH20-DN32 pour tuyaux de DN 32 (1 1/4’’)
    • KBH35-DN40 pour tuyaux de DN 40 (1 1/2’’)
    • KBH35-DN50 pour tuyaux de DN 50 (2’’)
    • KBH60-DN65 pour tuyaux de DN 65 (2 1/2’’)
    • KBH60-DN80 pour tuyaux de DN 80 (3’’)
    • KBH75-DN100 pour tuyaux de DN 100 (4’’)

 

  • Pression maximale admissible PS (bar)* : 25 (636 PSI)

Fluides cryogéniques tels que des gaz liquéfiés à des températures très basses (par ex. gaz naturel liquéfié).

Principalement en acier inoxydable.

*en fonction du modèle et des conditions d’utilisation

SOLUTIONS COMPLÉMENTAIRES

Cela pourrait vous intéresser

En savoir plus

Diamètre nominal DN (mm) : de 25 à 100

Pression maximale admissible PS (bar)* : 25

Téléchargements

Réinitialiser les filtres