MPS Safety+

Système pour la sécurité du personnel et des installations

La sécurité des personnes et des équipements a toujours été notre priorité. Tout au long du cycle de vie de nos changeurs d’outils, chaque changement

d’outil doit répondre à cette exigence. Selon la norme ISO 10218-2, il est nécessaire de s’assurer qu’une perte d’énergie ou une mauvaise utilisation n’entraîne aucun danger. Les équipements de sécurité tels que les enceintes de sécurité ne sont pas toujours adaptés à cette exigence.

Le système Stäubli MPS Safety+ assure exactement cette fonction de sécurité.

    Avantages

    • Sécurité du personnel et de l’installation
    • Peut être adapté aux systèmes existants
    • Solution système coordonnée
    • Composants sans entretien
    • Conforme au niveau de performance d, catégorie 3
    MPS Safety+
    Principe de fonctionnement
    Système MPS Safety+

    Système MPS Safety+ pour niveau de performance d, catégorie 3

    Les situations de maintenance ou d’enseignement quotidiennes nécessitant de travailler avec la zone protégée ouverte requièrent une fonction de sécurité qui empêche la déconnexion de l’outil en dehors des positions d’arrimage prévues.

    MPS Safety+: Système pour la sécurité du personnel et des installations

    Pionnier dans la conception et la fabrication de systèmes de changement d’outils pour robots haute technologie.