CONNECTEURS POUR TIROIRS EMBROCHABLES

Élément de connexion ClipLam pour barres conductrices bipolaires isolées

L’élément de connexion ClipLam permet une connexion électrique débrochable entre deux systèmes de barres conductrices bipolaires isolées. Le contact électrique est établi par MULTILAM fusio qui forme des lignes de courant indépendantes. Ce grand nombre de lignes parallèles entraîne une réduction considérable de la résistance et de l’inductance par rapport à un assemblage vissé. Il est très simple de fixer le ClipLam au moyen de deux pinces sur des barres conductrices de différentes épaisseurs préalablement argentées, et le risque d’inverser les polarités est inexistant. Une résistance de contact faible et constante et une grande fiabilité sont garanties par la technologie MULTILAM.

Download
Avantages
  • 25 % d’inductance de fuite en moins par rapport à un système boulonné
  • Réduction des coûts des matériaux (cuivre) grâce à une répartition optimisée du courant
  • Économie d’espace et réduction des coûts d’installation et de maintenance
Applications
  • Connexions de barres conductrices à haute intensité
  • Connecteurs pour tiroirs embrochables
  • Connecteurs pour systèmes d’alimentation et convertisseurs
  • Convertisseurs de puissance pour des applications ferroviaires
  • Connecteurs pour la construction de machines et d’appareils
Principales caractéristiques
  • Auto-nettoyage des contacts lors de la connexion
  • Haute résistance aux vibrations et aux chocs
  • Facile à installer : pas de perçage ni de découpe spéciale et pas de vis de fixation nécessaires
Design
  • MULTILAM monté dans un cadre en plastique de taille variable
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

ClipLam

GAMME DE PRODUITS

Longueur

54 – 150 mm

Courant nominal (température finale 105 °C)

jusqu’à 1,600 A

Intensité de court-circuit (1s)

jusqu’à 28.8 kA

Courant de crête supporté

jusqu’à 80 kA

Épaisseur d’une barre conductrice simple

2 – 5 mm

Température de fonctionnement maximale

120 °C