Die kompakte CS9 Steuerung mit ihrem smarten Design bietet konstante Verfügbarkeit. Dank ihrer offenen Architektur ist sie kompatibel zur Produktionswelt und ermöglicht eine schnellere Integration für jedes Benutzerprofil. Integrierte Sicherheitsfunktionen ermöglichen die Umsetzung jeder Art von Applikation.
Konnektivität für die smarte Produktion
Robotersteuerung CS9 | CS9 SE | CS9 LP | CS9 MP | CS9 HP |
Abmessungen (H x B x T) | 145 x 421 x 349 mm | 270 x 445 x 365 mm | 297 x 445 x 365 mm | 780 x 680 x 650 mm |
Schutzklasse | IP20 / IP54 (Mit Industriegehäuse mit Luft-Luft-Wärmetauscher) | |||
Gewicht | 13 kg | 38 kg | 44 kg | 78 kg |
Merkmale | 2 GB RAM / 4 Core CPU | |||
2 USB ports / 2 GB CFAST / Serial link RS232, 2 Ethernet ports (Socket, FTP Server/Client) / Web server / EtherCAT Master / Modbus TCP/IP Server & Client, Sercos III Slave, Ethernet IP Adapter, ProfiNet IO-Device, ProfiSafe slave, EtherCAT Slave, PowerLink Controlled Node, FSoE Slave | ||||
Optionen |
| |||
PCIe Board: ASI Master, CCLink Client, Profibus DP Master & Slave, Ethernet IP Scanner & Adapter, ProfiNet IO-Controller & Device, EtherCAT Master & Slave, Sercos III Master & Slave, PowerLink Controlled Node | ||||
Stäubli Roboter | TS2-40, TS2-60, TS2-80, TS2-100 | TS2-40, TS2-60, TS2-80, TS2-100 TX2-40, TX2-60/L, TX2-90/L/XL | TX2-140,TX2-160/L | TX2-200/L |