Unsere Kunden und führende Pharmaunternehmen vertrauen auf unsere Lösungen. Unsere Ingenieure passen unser Robotersortiment an alle Erfordernisse in der Pharmaproduktion an.
30 Jahre Erfahrung in der Pharmazeutischen Industrie haben es Stäubli ermöglicht, das breiteste Angebot an 4- und 6-achsigen Stericlean- und Reinraum-Robotern für diesen Markt zu entwickeln. Wir erfüllen damit die vielfältigen Anforderungen der Pharmabranche. Roboter erfreuen sich zudem aufgrund ihrer Flexibilität und der Trends in der personalisierten Medizin und der Produktion kleiner Chargen immer größerer Beliebtheit.
Unser Angebot für die pharmazeutische Industrie umfasst die Stericlean-Reihe für aseptische Umgebungen und die Stericlean+-Reihe. Diese Baureihen werden den ständig wachsenden Anforderungen der Pharmabranche mit validierten Lösungen gerecht und entsprechen höchsten Hygiene- und Sauberkeitsstandards.
In der Industrie wird ein Roboter durch Traglast, Reichweite und Geschwindigkeit definiert. In der Pharmaindustrie kommt noch ein vierter Faktor hinzu: Der, der Produktionsumgebung und der Reinigungsprozesse der Anlagen. Stäubli bietet flexible Lösungen in diesen marktspezifischen Bereichen.
Eine pharmazeutische Produktionsanlage ist in verschiedene Bereiche unterteilt, die unterschiedliche Anforderungen an die Reinigungsprozesse und Partikelemissionen stellen.
Stäubli definiert vier Anforderungsstufen, von den strengsten, den Isolatoren der Klasse A, die einer aggressiven H₂O₂-Reinigung unterzogen werden, bis hin zu Logistikbereichen, den mittleren Inspektionsstufen, den RABs bis hin zur Sekundärverpackung, wo die Ausrüstung mit Alkoholtüchern gereinigt wird.
Befüllung der Vials mit TX2-40 Stericlean+ im Isolator
TX2-60 Stericlean+ beim Abfüllen der gefüllten Vials in Trays
Beladen des Isolators mit leeren Behältern. TX2-160 Stericlean-Roboter bei der Entnahme des Trays/der Akylux-Box. TX2-40 schiebt das Produkt in die Abfüllanlage.
Entnahme der gefüllten Behälter aus dem Isolator und Transport zur Sekundärverpackung, zum Autoklaven oder zum Gefriertrockner.
Palettieren mit dem Roboter TX2-90
Beladen der TUBs durch TX2-60
TX2-60 Roboter platziert gefüllte Spritzen in Blister.
Palettierung mit TX2-160-Roboter, automatischer Gabelstapler transportiert die Palette in den Logistikbereich.