Sterimove - Mobiler Pharmaroboter für den Reinraum

Von Beginn an wurde Sterimove entwickelt, um insbesondere den Reinraumanforderungen der Pharmaindustrie gerecht zu werden.

Vom kontrollierten, nicht klassifizierten (engl. Abkürzung: CNC) Bereich über Umgebungen der Klassen D, C, B bis hin zu Umgebungen der Klasse A ist Sterimove eine kontaminationsfreie mobile Robotiklösung für Reinraum-Produktionseinheiten.

Für eine sicherere, produktivere und zuverlässigere Pharmaindustrie erlaubt uns Sterimove, anders zu denken, nämlich aseptischer - und damit besser.

6 Hauptvorteile 

Mobiler Roboter für Reinräume

  • Aseptisches Design basierend auf Edelstahl, Hightech-Kunststoff und spezieller Beschichtung - FDA-Konformität
  • Induktive Ladetechnologie (kontaktlos)

Beständigkeit gegen VHP-Dekontamination

In sich geschlossenes Design: Alle Sensoren befinden sich im Inneren des Gehäuses

Modular für eine Vielzahl von Anwendungen

  • Standardschnittstelle für das Top-Modul 
  • Personensicherheit
  • Kollisionsvermeidung 
  • 2x Not-Halt-Taster 
  • Statuskommunikation dank LED-Leiste

Leicht zu reinigen

  • Einhaltung der EHEDG-Richtlinien
  • Kein Ablagerunugsbereich 
  • Hygienisches Design 

Nahtlose Integration

  • Einsatz in engen Produktionsumgebungen 
  • Agile Mobilität zur Überwindung von Hindernissen
  • Ultrakompakter Grundfläche (804 x 701 x 575 mm)

Einfacher Zugang zu den Rädern

  • Verhinderung von Kreuzkontamination und mikrobiellem Wachstum 
  • Hygienische Räder mit Schnellwechselsystem für Reifen/Rad

Verwandte Produkte