- Europa
- Amerika
- Asien und Mittlerer Osten
- Afrika und Ozeanien
Die TDU ist eine symmetrische Kupplung, die einen direkten Fluidstrom für eine optimale Durchflussrate und ein optimales Druckabfallverhältnis bei Kühlanwendungen gewährleistet. Das spezifische Verriegelungssystem ist unabhängig vom Fluidstrom und ermöglicht die Verbindung auch dann, wenn eine Seite unter Druck steht.
Die Sicherheit wird durch die Ventile gewährleistet, die nur geöffnet werden können, wenn beide Kupplungshälften vollständig verbunden sind.
Anschlüsse für die Kühlung von elektronischen Geräten, die in Hochleistungsrechnern, Datenzentren oder in der Telekommunikation eingesetzt werden.
Technische Spezifikationen | Flüssigkeiten | Material |
| Alle Arten von Flüssigkeiten | Hauptsächlich Edelstahl |
*je nach Modell und Betriebsbedingungen