Belgien EN | FR
Bulgarien | EN
Dänemark | EN
DeutschlandDE
Estland | EN
Finnland | EN
Frankreich | FR

GriechenlandEN
Italien | EN | IT
Luxemburg | EN | FR
Niederlande | EN
Norwegen | EN
Österreich | EN | DE
Polen | EN | PL

Portugal | EN
RumänienEN
Schweden | EN
Schweiz | DE | FR
Serbien | EN
Slowakei | EN
Slowenien | EN

Spanien | ES
Tschechische Republik | EN | CS
Ungarn | EN
Vereinigtes Königreich (GB) | EN

Argentinien | EN
Bolivien | EN
Brasilien | EN
ChileEN
EcuadorEN

Kolumbien | EN
Mexiko | EN
Peru | EN
USA | EN
Venezuela | EN


Bangladesch EN
China | 简体中文
Hong Kong SAR EN
Indien | EN
Indonesien | EN

Israel | EN
Japan | JA
Pakistan | EN
Singapur | EN
Südkorea | EN

Taiwan (Chinese Taipei) | EN
Thailand | EN
Türkei | EN | TR
Usbekistan | EN
Vietnam | EN

ÄgyptenEN
Australien | EN
MarokkoENFR
SüdafrikaEN

Modularer Medienverteiler NDI für Hochtemperatur

Durch seinen modularen Aufbau lässt sich der Medienverteiler NDI spezifisch an die jeweiligen Anforderungen anpassen und bringt somit große Vorteile bei der Verteilung von Kühl- und Temperiermedien.

Nach Auswahl der benötigten Modulanzahl (2 bis 16) wird der Verteiler mit den erforderlichen Anschlüssen ausgestattet: Stecknippel, Winkelstücke und Schnellkupplungen mit Full-flow- oder ebenen Stirnflächen.

Bei allen Verbindungen ist eine optimale Dichtheit garantiert. Ergonomische Schwenkmodule und Farbringe zur Kennzeichnung der Kreisläufe ermöglichen eine einfache Bedienung.

ANWENDUNGEN

Anschluss von Temperierkreisläufen für die Temperaturregelung von Spritzgießwerkzeugen

Technische DatenMedienMaterialWeitere Merkmale

Maximal zulässiger Druck: 10 bar (145 PSI) (*)

Maximal zulässiger Druck: 10 bar (145 PSI) (*)

Messing

  • Axialer oder radialer Ein-/Auslass
  • Vertikale oder horizontale Installation
  • 2D- und 3D-Daten des Medienverteilers unterstützen Sie bei der Systemintegration

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen

Verwandte Produkte

Das könnte Sie auch interessieren

Downloads

Filter zurücksetzen