Mit gerippten Vierkant-Flächen und einem Zentrierkegel als Einführhilfe sind die Schnellkupplungen THX /TM perfekt für die Fernhantierung mit Greifzangen angepasst. Das leckagefreie System erlaubt tropffreies Trennen und Verbinden der Hydraulikkreisläufe.
Für Hochdruckanwendungen bis 700 bar (10152 PSI) konzipiert, bieten diese Schnellkupplungen eine hervorragende Performance. Sie sind sicher und die ideale Lösung für Hydraulikverbindungen von Nuklear- und Unterwasseranwendungen.
Hydraulikverbindungen in abgeschlossenen Zellen, Rückbau von nuklearen Anlagen, Werkzeugversorgung
| Technische Daten | Medien | Material | Weitere Besonderheiten |
|
| Hauptkomponenten aus hochfestem Edelstahl |
|
*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen