Multikupplung SPC für sequenzielle Ansteuerung von Spritzdüsen

Zuverlässig und effizient: Die Multikupplungen SPC sind speziell für die sequenzielle Einspritzung (Ansteuerung von Nadelverschlussdüsen) entwickelt. Dabei optimieren sie den Öffnungs- und Schließprozess. Das Produktdesign ermöglicht die einfache Montage an den Werkzeugen. Dabei kann der Anschluss der Kreisläufe seitlich über Leitungen oder direkt an der Rückseite der werkzeugseitigen Hälfte erfolgen.

Das Sicherheitskonzept verhindert Fehlanschlüsse und durch die leckagefreie Ausführung mit ebenen Stirnflächen werden Verschmutzungen der Kreisläufe und der Arbeitsumgebung vermieden.

ANWENDUNGSBEREICHE

Zentrale Hydraulikversorgung von sequentiell ansteuerbaren Nadelverschlussdüsen

Technische DatenMedienMaterialWeitere Merkmale
  • Nenndurchmesser (mm): von 03 bis 05
  • Max. Betriebsdruck:* 100 bar (1.450 psi)

Hydrauliköl

Bitte Kontaktieren Sie Stäubli für Informationen

optional Näherungsschalter

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen

Verwandte Produkte

Das könnte Sie auch interessieren

Downloads

Filter zurücksetzen