Druckguss Jet Cooling Multikupplung UCP

Steigern Sie Ihre Effizienz im Jet Cooling mit der Multikupplungslösung von Stäubli⁠: die UCP. Dieses System ist so konstruiert, dass es gleichzeitig Kühlwasser und Luft an Injektoren mit kleinem Durchmesser liefert und so eine optimale Temperierung während des Hochdruck-Druckgussverfahrens (HPDC) gewährleistet. Das kompaktes Design eignet sich perfekt für Szenarien mit begrenztem Platzangebot und bietet eine effiziente Lösung, um eine optimale Kühlleistung zu gewährleisten. 

Das Jet-Cool-Verfahren stellt eine effektive Technik im Druckgussprozess dar, welche die Qualität des finalen Bauteils steigert. Dies ist besonders relevant bei der Herstellung komplexer Leichtbaukomponenten in der Automobilbranche, wo eine zuverlässige und wirkungsvolle Kühlung essenziell ist.

UCP-Dokumentation abrufen

Wie erfüllt die UCP von Stäubli Ihre Anforderungen?

Kompaktes Design 

Die kleinen Schnellkupplungen und die hohe Anzahl von Kreisläufen, die auf einer kleinen Fläche gruppiert sind, machen das UCP Multikupplungsssystem zur idealen Lösung für Anwendungen, bei denen der Platz begrenzt ist.

Robustheit

Die Robustheit des Systems gewährleistet seine Langlebigkeit und Zuverlässigkeit, selbst unter den rauen Umgebungsbedingungen, die mit dem Druckgussprozess verbunden sind. 

Produktivitätssteigerung

Alle Kreisläufe werden mit nur einer Handbewegung und an einer einzigen Stelle verbunden, was die Zeiten für Werkzeugwechsel minimiert und durch die Vereinfachung der Anschlüsse an bestehenden sowie an neuen Maschinen die Produktivität signifikant erhöht.

Ergonomisch

Das ergonomische Design des Verbindungssystems ist es einfach und intuitiv zu bedienen. 

Einfache Wartung

Das Schnellwechselprinzip der Anschlüsse ermöglicht, dass die einzelnen Schnellkupplungen bei Bedarf schnell und einfach gewechselt werden können.

Technical specificationsFluideKonstruktionDichtigkeit
  • 16 und 32 Kupplungen / Stecker (Versorgung von bis zu 16 Kreisläufen / Jet-Coolings)
  • Nenndurchmesser (mm): 04
  • Maximal zulässiger Druck PS: 50 bar (725 PSI)
  • Zulässige minimale und maximale Temperatur TS (°C): -10 bis +150°C
  • Fluide
  • Luft
  • Kupplungen: überwiegend vernickeltes Messing
  • Stahlplatten
  • Fluorkohlenstoff (FPM)-Dichtung
  • Ethylen-Propylen (EPDM)-Dichtung

 VERWANDTE PRODUKTE

Das könnte Sie auch interessieren

Downloads

Reset filter