- Europa
- Amerika
- Asien und Mittlerer Osten
- Afrika und Ozeanien
Wählen Sie aus Leistungskontakten mit 3, 6, 8 oder 12 mm Durchmesser, um Ströme bis zu 300 A/1000 V zu verbinden.
Die verfügbaren Träger sind je nach Kontakten 1-, 2- oder 3-polig.
Das Hochspannungsmodul hat eine Bemessungsspannung von 5 kV und eine Stromstärke von 32 A als einpoliges, 20 A als zweipoliges Modul.