- Europa
- Amerika
- Asien und Mittlerer Osten
- Afrika und Ozeanien
Eine breite Produktpalette an Standarddurchmessern für Buchsen und Stecker ermöglicht die Auswahl der für die spezielle Anwendung am besten geeignete Steckergröße. Für den Anschluss von Buchsen und Steckern und ihren Schutzleiteranschluss stehen verschiedene Anschlüsse zur Verfügung, die eine hohe Anwendungsflexibilität bieten. Spezielle Anschlüsse mit anderen Abmessungen oder Materialien sowie spezielle Beschichtungen für höhere Temperaturen und Steckhäufigkeiten sind auf Anfrage erhältlich. Die MULTILAM-Technologie ist vibrations-, schlag- und stoßfest und gewährleistet durchgängig einen niedrigen Kontaktwiderstand und eine lange Lebensdauer.
BUCHSEN UND STECKER | PRODUKTPALETTE |
---|---|
Durchmesserbereich | 2 – 100 mm |
Bemessungsstrom | bis 6.300 A |
Kurzschlussstrom (1s) | bis 120 kA |
Bemessungsstoßstrom | bis 550 kA |
Steckzyklen | bis 5.000 |
Maximale Betriebstemperatur (mit spezieller Beschichtung) | 150° C |