Steckverbinder für Notstromanlagen und -generatoren

Eine ununterbrochene Stromversorgung ist in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens, in einer Vielzahl von Produktions- und Dienstleistungsunternehmen sowie für sicherheitsrelevante Funktionen unerlässlich. Stromversorger setzen daher Notstromanlagen ein und stellen mobile Stromgeneratoren zur Verfügung. Der Endverbraucher legt größten Wert auf Zuverlässigkeit, Leistung und eine hohe Energieverfügbarkeit. Deshalb muss der Stromanbieter die Energieversorgung auch bei geplanten Instandhaltungsmaßnahmen nahtlos aufrechterhalten können. Die Funktionsfähigkeit von Wasserversorgung, Telekommunikation, IT oder Navigationssystemen muss durchgehend sichergestellt werden. Bei unerwarteten Stromausfällen, z. B. durch technische Defekte, Blitzschlag oder Naturkatastrophen, ist Zeit ein kritischer und entscheidender Faktor. Unsere einzigartige MULTILAM-Kontakttechnologie kommt bei einer speziellen Produktpalette zum Einsatz. Damit gewährleisten wir ein hohes Maß an Arbeitssicherheit und Nutzerfreundlichkeit, bei gleichzeitig hoher Leistung und Zuverlässigkeit.

SICHERHEIT

EINFACHHEIT

ZUVERLÄSSIGKEIT

Sicherheit und Langlebigkeit sind wichtige Faktoren, insbesondere in rauen Umgebungen. Unsere Steckverbinder für Notstromanlagen und Generatoren sind für diese Bedingungen ausgelegt. Unsere MULTILAM-Kontakttechnologie ermöglicht eine außergewöhnlich hohe Anzahl von Steckzyklen, bis zu 5.000, mit geringem Kontaktwiderstand für eine sichere und zuverlässige Stromübertragung über die gesamte Lebensdauer des Steckers. Die einzigartige Bajonettverriegelung gewährleistet eine schnelle und sichere Verbindung, während die ausgewählten hochwertigen Materialien die erwartete Robustheit für eine hohe Produktlebensdauer bieten, und dies unter allen Wetterbedingungen. Die mechanische und farbliche Kennzeichnung garantiert eine sichere und intuitive Verbindung, auch im Dunkeln und für unerfahrene Anwender.

Im Vergleich zu herkömmlichen Kabelanschlüssen bieten unsere isolierten Verbinder eine einfache Zugänglichkeit und eine Plug-and-Play-Verbindung, was die Wiederherstellung der Stromversorgung erleichtert und die Dauer des Stromausfalls verkürzt. Der wiederverwendbare AxiClamp-Kabelanschluss ermöglicht einen einfachen Austausch ohne Spezialwerkzeug, eine Optimierung der Lagerhaltung und somit eine Reduzierung der Wartungskosten.

Im Falle eines größeren Stromausfalls, z. B. bei Überschwemmungen, Cyberangriffen usw., sind neben den Netzbetreibern mehrere Interessengruppen beteiligt. Die kurzfristige Wiederherstellung der Stromversorgung kann sich als schwierig erweisen, wenn die in den verschiedenen Systemen installierten Steckverbinder nicht miteinander kompatibel sind. Es ist daher von entscheidender Bedeutung, eine über das gesamte Gebiet hinweg harmonisierte Verbindungslösung zu definieren und zu standardisieren. Mit modernen Sicherheitseigenschaften und der geforderten Langlebigkeit in diesem Anwendungsbereich sind die Steckverbinder von Stäubli die geeignete Lösung und wurden in vielen Ländern weltweit standardisiert.

Anschlussarten für schnelle und sichere Wiederherstellung der Energieversorgung

Electric Car
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
cancel-white

Notstromversorgung

• Diesel-Generatoren • Hybrid-Generatoren • BrennstoffzellenGeneratoren • Batterie-Energiespeichersysteme (BESS)

cancel-white

Buchse 16BL-CS

Schnellanschlussstecker mitBajonettverriegelung, AxiClamp und Crimpanschluss für Cu-Kabel Klasse 5 und 6.

cancel-white

Einspeisepunkt

• Trafostation • Mobiler Transformator • Einspeiseleiste • Verteilerschrank Hausanschluss

cancel-white

FSA Schnellanschluss-System

Das Schnellanschlusssystem FSA20K/16BL ermöglicht einen schnellen und sicheren Anschluss von Kupferschienen in Energieverteilungsanlagen.

cancel-white

Stecker 16BL-MP/ET

Schnellanschlussstecker mit Bajonettverriegelung und M16-Gewindeanschluss für Montage auf Cu -Busschiene.

cancel-white

Stecker 16BL-PP/ET

Schnellanschlussstecker mit Bajonettverriegelung und einem M16-Gewindeanschluss für Panelmontage.

Produkte im Einsatz

Finden Sie das passende Produkt für Ihre Anforderungen

Filter zurücksetzen

Das könnte Sie auch interessieren

Success Story

Die Feuerwehr- und Rettungsdienste der Tschechischen Republik verlassen sich bei der Notstromversorgung und unerwarteten Stromausfällen auf die einfach zu bedienenden 16BL-Steckverbinder von Stäubli. 

MULTILAM-Technologie

Alle unsere Produkte profitieren von der einzigartigen Leistung der MULTILAM-technologie. Sie eignet sich besonders für die Energietechnik. 

Erneuerbare Energien

Stäubli bietet eine gute, verlässliche Grundlage für die aktuellen Herausforderungen bei Projekten im Bereich von erneuerbaren Energien. Hochwertige PV-Steckverbinder und Serviceleistungen für eBOS-anwendungen (Electrical Balance of System) in Photovoltaikanlagen machen Ihre Projekte verlässlich und effizient. 


Suchen Sie nach einer Lösung für Ihr Projekt? Kontaktieren Sie unsere Experten