Zuverlässige und sichere Verbindungen selbst unter härtesten Einsatzbedingungen

Schienenfahrzeuge sind ständig unterschiedlichsten Belastungen ausgesetzt. Die Erwartungen an die Betriebsbereitschaft sind hoch und es gibt keine Toleranz für Unterbrechungen, was bedeutet, dass ein schneller und präventiver Ersatz für bestimmte Ausrüstungstypen erforderlich ist. Darüber hinaus müssen mechanische und elektrische Komponenten platzsparender und leichter konstruiert werden, um den neuen Anforderungen gerecht zu werden und dies ohne Leistungseinbußen. Zur Bewältigung dieser Herausforderung entwickeln wir zuverlässige, leichte und kompakte Steckverbinder, die selbst auf engem Raum einfach in der Anwendung sind. Auf diese Weise unterstützen wir Sie dabei, die Ausfallzeiten Ihrer Fahrzeuge und den Wartungsbedarf Ihrer Anlagen zu minimieren.


Einzigartiges Know-how und ein umfangreiches Sortiment für die weltweite Bahnindustrie – die Stärken unserer Technologie 
 
  • Hochwertige Verbindungen: MULTILAM-Kontakttechnologie garantierte Leistungsfähigkeit dank einer erstklassigen und konstanten Strombelastbarkeit sowie einem minimalen Übergangswiderstand
  • Benutzerfreundlichkeit:  Kompakte Steckverbinder für eine platzsparende Bauweise und einfache Handhabung.  
  • Schnelle Wartung:  Kürzere Montagezeiten für den Hersteller und eine einfachere Wartung der Gesamtanlage für den Endverbraucher.
  • Robust und zuverlässig: Höhere Lebensdauer, höhere Korrosionsbeständigkeit.

 

 

Modularität mit vielfältigen Konfigurationsmöglichkeiten für alle bordeigenen Leistungsanwendungen: Wagenübergänge auf dem Dach oder unter dem Wagen, Ausgänge von Traktionsumrichtern und Batterien, Verbindung zwischen Wagenkasten und Drehgestell beziehungsweise Wagenkasten und Motor.

Die Modularität sorgt dafür, dass unsere Lösungen nicht nur kompakt und platzsparend sind, sondern auch exakt an Ihre Anforderungen angepasst werden können.

Ein enger Austausch mit unseren Kunden ist für uns von entscheidender Bedeutung. So können wir Rückfragen vorwegnehmen und Verbesserungsvorschläge für Konzepte, Designs oder deren Umsetzung machen.

Globales Netzwerk, lokale Ansprechpartner:  Wir analysieren Ihre Bedürfnisse und Anforderungen, beraten Sie vor Ort und erarbeiten gemeinsam mit Ihnen Ideen und Konzepte, die optimal auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind. Bei komplexen Anwendungen prüfen wir potenzielle Lösungen via Prototypenfertigung, Tests und Optimierungen unmittelbar in der jeweiligen Anwendung. Unsere Experten begleiten Sie von der ersten Idee über die Umsetzung bis hin zum After-Sales-Support.


Antriebssysteme

Verbindungen zwischen Wagenkasten und Drehgestell sowie zwischen den einzelnen Wagenkästen, Bremssysteme und Umwandler sind nur einige der Anwendungen für Flüssigkeiten und Elektroverbindungen, die höchste Zuverlässigkeit erfordern.

Kundenstimme

Leistungsstark, sicher und komfortabel durchs Schweizer Panorama: Stadler Rail zählt auf Steckverbinder von Stäubli.

Weitere Produkte

Bitte auswählen