Austria | EN | DE
Belgium | EN | FR
Bulgaria | EN
Czech Republic | EN | CS
Denmark | EN
Estonia | EN
Finland | EN

FranceFR
Germany | DE
Greece | EN
Hungary | EN
Italy | EN | IT
Luxembourg | EN | FR
Netherlands | EN

Norway | EN
Poland | EN | PL
Portugal | EN
RomaniaEN
Serbia | EN
Slovakia | EN
Slovenia | EN

Spain | ES
Sweden | EN
Switzerland | DE | FR
United Kingdom | EN

Argentina | EN
Bolivia | EN
BrazilEN
ChileEN
Colombia | EN

Ecuador | EN
Mexico | EN
Peru | EN
United States | EN
Venezuela | EN

Bangladesh | EN
China | 简体中文
Hong Kong SAREN
India | EN
Indonesia | EN

Israel  EN
Japan | JA
Pakistan | EN
Singapore | EN
South KoreaEN

Taiwan (Chinese Taipei) EN
Thailand | EN
Türkiye | EN | TR
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN  | FR
South AfricaEN

Máquina de lizos rotativa serie S3000 para tejidos estampados

La serie de máquinas de lizos rotativas controladas electrónicamente S3000 es adecuada para producir todo tipo de tejidos con dibujos. Las máquinas de lizos se adaptan al rendimiento exigido por la máquina de tejer, teniendo en cuenta los parámetros del tejido. Se pueden instalar en todo tipo de telares (de chorro de agua, de aire y de pinzas) y están equipadas con la nueva tirantería sin mantenimiento e32/e33 o de82/de83 para un alto rendimiento. Descubra las innovadoras soluciones de tejido con chorro de agua para aumentar la productividad.

Ventajas
  • Robusta carcasa monobloc.
  • Construcción modular para mejorar la accesibilidad.
  • Componentes de la más alta calidad.
  • Mayor capacidad de carga, resistencia y fiabilidad.
  • Apertura de la calada fácil de ajustar.
  • Mantenimiento reducido.
  • Circulación y temperatura del aceite controladas electrónicamente.
  • Filtro de partículas integrado en la carcasa.
  • Caja de control integrada.
  • Nueva tirantería sin mantenimiento e32/e33 o de82/de83 para un alto rendimiento.

Variaciones del producto

Restablecer filtro

Stäubli también le ofrece...