Austria | EN | DE
Belgium | EN | FR | NL
Bulgaria | EN | BG
Czech Republic | EN | CS
Denmark | EN
Estonia | EN
Finland | EN

France | EN | FR
Germany | EN | DE
Greece | EN
Hungary | EN | HU
Italy | EN | IT
Luxembourg | EN | FR
Netherlands | EN | NL

Norway | EN
Poland | EN | PL
Portugal | EN | PT
RomaniaEN | RO
Serbia | EN | SR
Slovakia | EN | SK
Slovenia | EN | SL

Spain | EN | ES
Sweden | EN
Switzerland | EN | DE | FR
United Kingdom | EN

Argentina | EN
Bolivia | EN
BrazilEN | BR
ChileEN
Colombia | EN

Ecuador | EN
Mexico | EN
Peru | EN
United States | EN
Venezuela | EN

Bangladesh | EN
China | EN | 简体中文
Hong Kong SAREN | 繁體中文
India | EN
Indonesia | EN | ID

Israel  EN
JapanEN | JA
Pakistan | EN
Singapore | EN
South KoreaEN | 한국어

Taiwan (Chinese Taipei) EN | 繁體中文
Thailand | EN | TH
Turkey | EN | TK
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN | VN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN  | FR
South AfricaEN

Máquina de lizos rotativa serie S3200 para tejidos estampados

La serie de máquinas de lizos rotativas electrónicas S3200 es idónea para producir todo tipo de tejidos con dibujos. Las máquinas de lizos se adaptan al rendimiento requerido de la máquina de tejer, teniendo en cuenta los parámetros del tejido. Se pueden instalar en posición baja en máquinas de tejer de aire o de pinzas. Están equipadas con la nueva tirantería sin mantenimiento e32/e33 para un alto rendimiento.

Ventajas
  • Robusta carcasa monobloc.
  • Construcción modular para mejorar la accesibilidad.
  • Componentes de la más alta calidad.
  • Mayor capacidad de carga, resistencia y fiabilidad.
  • Apertura de la calada fácil de ajustar.
  • Mantenimiento reducido.
  • Circulación y temperatura del aceite controladas electrónicamente.
  • Filtro de partículas integrado en la carcasa.
  • Caja de control integrada.
  • Sistema de refrigeración (S3260).
  • Nueva tirantería de alto rendimiento y sin mantenimiento e32/e33.

Variaciones del producto

Restablecer filtro

Stäubli también le ofrece...