Máquina de encruzamiento multicapa OPAL

Un encruzamiento perfecto 1:1 es la base para un excelente rendimiento de trabajo en el proceso de remetido y atado de urdimbres. Stäubli ofrece la máquina de encruzamiento multicapa OPAL para la inserción de dos encruzamientos 1:1 en una capa de urdimbre, que puede comprender hasta ocho capas de hilo separadas por cordones de separación.

OPAL garantiza un orden de hilos y una secuencia de colores de hilos perfectos, lo que convierte a esta solución de automatización en el compañero perfecto para los diseñadores creativos de la industria de la camisa que procesan urdimbres elegantes.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
  • Disponible para tres anchos de urdimbre: hasta 230 cm, hasta 280 cm y hasta 360 cm.
  • Inserción de dos encruzamientos 1:1 en una capa de urdimbre.
  • Secuencia de hilos (tipo y/o color de hilo) en exacta consonancia con la repetición de estilo.
  • Proceso de separación del hilo mediante pinza de vacío (sin aguja de separación).
  • Procesamiento posterior de la urdimbre sencillo, seguro y rápido.
  • La ergonomía óptima, los pictogramas y los mensajes de ayuda contextual ayudan al personal operativo en el manejo y la programación.
PRINCIPALES BENEFICIOS
  • Automatización de procesos manuales / semiautomáticos.
  • Óptimo uso de las máquinas automáticas de remetido y anudadoras.
  • Preparación de capas de urdimbre de alta calidad.
  • Espacio mínimo requerido.
  • Fácil integración en cualquier tejeduría.
TIPOS DE HILO
  • Hilos de fibras cortadas, hilos de filamentos.
  • Nm 3 - 1.125 / Tex 333 - 0,9 / Denier 3.000 - 8.
APLICACIÓN Y RESULTADOS

Stäubli también le ofrece...