Plataforma AGV PF3

Stäubli diseña y fabrica soluciones AGV (vehículos de guiado automático) de primera calidad. La nueva plataforma AGV de 3 toneladas PF3 de Stäubli abre nuevas aplicaciones industriales.

El Stäubli PF3 ofrece un rendimiento excepcional. Su diseño ultracompacto le permite transportar y levantar cargas útiles de hasta 3 toneladas con una alta precisión de posicionamiento (+/-5 mm). Seguro y de bajo perfil, el PF3 permite una producción preparada para el futuro y un flujo de trabajo inteligente. 

Resumen de 6 beneficios clave

Diseño ultracompacto

  • Carga útil de 3 toneladas
  • Dimensiones (mm): 1750 x 970 (largo x ancho)
  • Altura sin unidad de elevación: 350 mm
  • Altura con unidad elevadora 400mm

Fácil de integrar

  • Interfaz eléctrica y mecánica para complementos de terceros
  • Interfaces de software estándar

La seguridad es lo primero

  • Escáner de seguridad humana
  • 5 botones de parada de emergencia
  • Comunicación de estado con tira de LED
  • Prevención de colisiones 

Componentes a prueba industrial

  • Unidad de accionamiento única
  • Cadena de suministro segura
  • Construido para durar 

Fácil mantenimiento

  • Acceso lateral a los componentes
  • Cambio rápido de piezas críticas en minutos 

TCO - Diseño duradero

  • Hasta 7.000 ciclos de recarga
  • Carga súper rápida de hasta 80 A
  • Tecnología muy robusta y fiable

Diseño ultracompacto

La seguridad es lo primero

Complementos

Accesorios

Mesa

Estación de palets de la UE

Estación de paletas de EE. UU.

Control remoto

Aplicaciones

Productos relacionados