Serie de plataformas AGV

Stäubli diseña y fabrica soluciones AGV (vehículos de guiado automático) de primera calidad. Durante los últimos 20 años, nuestra serie de plataformas AGV ha proporcionado un movimiento ágil en la planta de producción para la automatización de la fabricación a clientes de todo el mundo.

Nuestra misión es ser el socio líder de AGV para aplicaciones de alta carga útil.

Nuestra exclusiva gama de series de plataformas AGV compactas ofrece un rendimiento excepcional, como el movimiento omnidireccional, la alta precisión de posicionamiento de 5 mm y la robustez del transporte de la carga útil más alta, desde 1,5 toneladas hasta 450 toneladas. Sincronizada por nuestro software, la flota de AGV de Stäubli funciona de la manera más eficiente, proporcionando información para la toma de decisiones basada en datos.

Principales características y ventajas

Unidad de accionamiento patentada

Tecnología inteligente y altamente fiable

  • Reducción del tiempo de inactividad y el TCO (coste total de propiedad)
  • Sin costes adicionales para adaptar la infraestructura

Hasta 450 toneladas con diseño compacto

  • Ofrece una amplia gama de carga útil y flexibilidad
  • Satisfacer todas las necesidades del mercado

± precisión de posicionamiento de 5 mm

  • Reducción de la necesidad de dispositivos de manipulación adicionales
  • Optimización de la inversión

Movimiento omnidireccional

Alta agilidad para escenarios intralogísticos más flexibles

Diseño único basado en la alta modularidad del producto

Unidad elevadora

Unidad elevadora de husillo eléctrico, tijera eléctrica o cilindro hidráulico

Transportador

Conexión con otros transportadores que unen diferentes estaciones de producción

Caja intercambiable

Mover los contenedores en la zona de aparcamiento de la empresa y garantizar un flujo de materiales sin fisuras 

Vivienda

Protección de la mercancía transportada cuando se opera al aire libre 

Movimiento seguro

Las funciones de seguridad de última generación integradas en nuestro AGV garantizan el más alto nivel de seguridad cuando se trata de la colaboración entre las personas y nuestros AGV.

 

Software de control de flotas

Sincronizada por nuestro software, la flota de AGV funciona de la manera más eficiente al brindar información de datos para su beneficio.

Conectando su planta de producción y ofreciendo información basada en datos. Trasladamos tu negocio.

Especificaciones técnicas

PlataformaPF3PF3 OMNIPF6PF10PF30PF80
Carga útil máxima (toneladas)336103080
Dimensión 
Largo x ancho x alto* (m)

1750 x 996 x 350

2400 x 1035 x 350

2390 x 1320 x 3603000 x 1755 x 3503650 x 2135 x 5604150 x 2665 x 660
Tipo de accionamiento
TricicloOmnidireccional
Velocidad máxima (m/s)

hasta 1.6

hasta 1.1hasta 1.4
Navegación láser

* Sin unidad de elevación

Principales aplicaciones

«Las plataformas AGV de Stäubli son el enlace perfecto para una producción preparada para el futuro y un flujo de trabajo inteligente».
Jan Louwen I, Director Global de AGV Robotics

Productos relacionados

Contáctenos

Póngase en contacto con nuestros especialistas

Contactos de Stäubli en todo el mundo.

Servicios y Capacitación

Nuestros servicios proponen diferentes ofertas, desde el mantenimiento hasta la línea directa.