- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
D 244 435 00 | Entrada o salida digital de 8 canales 24 V CC, libremente configurable
El D 244 435 00 EtherCAT Box dispone de ocho canales digitales, cada uno de los cuales puede funcionar opcionalmente como entrada o como salida. No es necesaria una configuración para utilizar un canal como entrada o salida; El circuito de entrada está conectado internamente al controlador de salida, de modo que se muestra automáticamente una salida fija en la imagen del proceso de entrada.
Las salidas manejan corrientes de carga de hasta 0,5 A, son a prueba de cortocircuitos y están protegidas contra la polaridad inversa. La constante de filtro de las entradas es de 3 ms.
El estado de cada señal se indica mediante diodos emisores de luz. Las señales se conectan a través de conectores M8.
Especificaciones técnicas | D 244 435 00 |
Especificación | EN 61131-2, tipo 1/3 |
Número de canales | 8 entradas o salidas digitales, libremente configurables |
Conexiones de entrada/salida | M8, tipo tornillo |
Protocolo | EtherCAT |
Interfaz de bus | 2 x casquillo M8, blindado, tipo tornillo |
Filtro de entrada | 3,0 ms |
Tensión de señal "0" | -3...+5 V |
Tensión de señal "1" | 11… Corriente de entrada de 30 V, 6 mA (EN 61131-2, tipo 3) |
Alimentación de sensores | a partir de la tensión de alimentación de la carga, máx. 0,5 A total, a prueba de cortocircuitos |
Tipo de carga | óhmica, inductiva, de carga de lámpara |
Tensión nominal de carga | 24 V CC (-15 %/+20 %) |
Corriente de salida máx. | 0,5 A por canal, a prueba de cortocircuitos individualmente |
Corriente de cortocircuito | 1,5 A |
Corriente de alimentación auxiliar | 20 mA + carga |
Consumo de corriente de EE. UU. (sin corriente del sensor) | 120 mA |
Conexión a la fuente de alimentación | alimentación: 1 x enchufe macho M8, 4 pines; Conexión aguas abajo: 1 x enchufe hembra M8, 4 polos |
Ancho de bits en la imagen de proceso | 8 entradas + 8 salidas |
Aislamiento eléctrico | 500 V |
Características especiales | Entradas o salidas libremente configurables |
Peso | aprox. 165 g |
Temperatura de funcionamiento/almacenamiento | -25...+60 °C/-40...+85 °C |
Resistencia a vibraciones/golpes | cumple con las normas EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
Inmunidad/emisión de CEM | cumple con las normas EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Proteger. Clase/Instalación POS. | IP 65/66/67 (conforme a EN 60529)/variable |
Aprobaciones | CE, UL, Ex |
También puede encontrar más documentación en el siguiente sitio