Controladores | Terminales de E/S EtherCAT CS9

D 244 432 00 (equivalente a Beckhoff EL9410)

D 244 432 00 | Terminales de alimentación para E-bus

Los terminales de alimentación D 244 432 00 se utilizan para renovar el E-bus. Los datos se intercambian entre el acoplador y el terminal EtherCAT a través del bus E. Cada terminal consume una cierta cantidad de corriente del E-bus (ver "consumo de corriente E-bus" en los datos técnicos).
Esta corriente es introducida en el bus E por la fuente de alimentación del acoplador correspondiente. En configuraciones con un gran número de terminales, es posible utilizar el D 244 432 00 para suministrar 2 A adicionales al E-bus. El D 244 432 00 tiene una función de diagnóstico que se muestra mediante un LED y en la imagen de proceso.

Especificaciones técnicasD 244 432 00

Tecnología

terminal de alimentación

A prueba de cortocircuitos

Voltaje de entrada

24 V CC

Corriente de entrada

aprox. 70 mA + (E-bus/4)

Voltaje de salida

5 V para alimentación de bus eléctrico

Corriente de salida máx.

2 A

Consumo de corriente E-bus

Aislamiento eléctrico

Contactos de alimentación

24 V CC máx./10 A máx.

Diagnóstico en la imagen del proceso

Características especiales

Suministro EL estándar

Peso

aprox. 65 g

Temperatura de funcionamiento/almacenamiento

0...+55 °C/-25...+85 °C

Humedad relativa

95 %, sin condensación

Resistencia a vibraciones/golpes

cumple con las normas EN 60068-2-6/EN 60068-2-27

Inmunidad/emisión de CEM

cumple con las normas EN 61000-6-2/EN 61000-6-4

Proteger. Clase/Instalación POS.

IP 20/variable

Cableado enchufable

para todos los terminales ESxxxx

Aprobaciones

CE, UL, Ex

También puede encontrar más documentación en el siguiente sitio