- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
D 244 430 00 y D 244 431 00 | Interfaces serie de 2 canalesRS232/RS422/RS485, conexión D-sub
Las interfaces serie D 244 430 00 y D 244 431 00 permiten la conexión de dispositivos con dos interfaces RS232 o dos interfaces RS422/RS485. Los dispositivos conectados a los terminales EtherCAT D 244 430 00 / D 244 431 00 se comunican con el dispositivo de automatización a través del acoplador. El canal de comunicación activo funciona independientemente del sistema EtherCAT de nivel superior en modo dúplex completo con 300 baudios hasta 115,2 kbaudios. Las interfaces RS232/RS422/RS485 garantizan una alta inmunidad a las interferencias a través de señales aisladas eléctricamente. El D 244 431 00 puede proporcionar 2x 5V/20mA fuera de la alimentación del bus E (aislado eléctricamente, a prueba de cortocircuitos) para la alimentación de dispositivos externos.
Junto con el controlador COM serie virtual TwinCAT, los modelos D 244 430 00 y D 244 431 00 se pueden utilizar como una interfaz COM normal de Windows.
Especificaciones técnicas | D 244 430 00 |
Tecnología | D-sub, 9 pines |
Canales de transferencia de datos | 2 |
Velocidades de transferencia de datos | 300… 115.200 baudios; Predeterminado: 9.600 baudios, 8 bits de datos, sin paridad y un bit de parada |
Interfaces | 2 x RS232 |
Impedancia de línea | – |
Longitud del cable | máx. 15 m |
Suministro externo | – |
Fuente de alimentación | a través del E-bus |
Relojes distribuidos | – |
Aislamiento eléctrico | 500 V (bus E/tensión de señal) |
Búfer de datos | Búfer de recepción de 864 bytes, búfer de transmisión de 128 bytes |
Ancho de bits en la imagen de proceso | Entrada de 22 x 8 bits, salida de 22 x 8 bits, control de 16 bits, estado de 16 bits |
Configuración | Sin ajuste de dirección, configuración a través del controlador |
Consumo de corriente Contactos de potencia | – |
Consumo de corriente E-bus | 170 mA |
Características especiales | 2 x 5 V/20 mA para alimentación externa (EL6022) |
Peso | aprox. 55 g |
Temperatura de funcionamiento/almacenamiento | -25...+60 °C/-40...+85 °C |
Humedad relativa | 95 %, sin condensación |
Resistencia a vibraciones/golpes | cumple con las normas EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
Inmunidad/emisión de CEM | cumple con las normas EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Proteger. Clase/Instalación POS. | IP 20/variable |
Aprobaciones | CE, UL, Ex |
Especificaciones técnicas | D 244 431 00 |
Tecnología | D-sub, 9 pines |
Canales de transferencia de datos | 2 |
Velocidades de transferencia de datos | 300… 115.200 baudios; Predeterminado: 9.600 baudios, 8 bits de datos, sin paridad y un bit de parada |
Interfaces | 2 x RS422/RS485 |
Impedancia de línea | 120 Ω |
Longitud del cable | aprox. 1.000 m par trenzado |
Suministro externo | 2 x máx. 5 V/20 mA, fuera de alimentación del E-Bus, a prueba de cortocircuitos |
Fuente de alimentación | a través del E-bus |
Relojes distribuidos | – |
Aislamiento eléctrico | 500 V (bus E/tensión de señal) |
Búfer de datos | Búfer de recepción de 864 bytes, búfer de transmisión de 128 bytes |
Ancho de bits en la imagen de proceso | Entrada de 22 x 8 bits, salida de 22 x 8 bits, control de 16 bits, estado de 16 bits |
Configuración | Sin ajuste de dirección, configuración a través del controlador |
Consumo de corriente Contactos de potencia | – |
Consumo de corriente E-bus | 270 mA |
Características especiales | 2 x 5 V/20 mA para alimentación externa (EL6022) |
Peso | aprox. 55 g |
Temperatura de funcionamiento/almacenamiento | -25...+60 °C/-40...+85 °C |
Humedad relativa | 95 %, sin condensación |
Resistencia a vibraciones/golpes | cumple con las normas EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
Inmunidad/emisión de CEM | cumple con las normas EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Proteger. Clase/Instalación POS. | IP 20/variable |
Aprobaciones | CE, UL, Ex |
ACCESORIOS | |
licencia para utilizar el controlador COM serie virtual TwinCAT para las plataformas Windows y Windows CE |
SISTEMA | |
Para obtener más información sobre los productos RS485, consulte la descripción general del sistema. |
También puede encontrar más documentación en el siguiente sitio